Einweiser für Großwerkzeuge / Vergütungsstahl / gehärtet / Rundprofil / Langloch, Passstiftkernbohrung / VW 39D 807

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DVNGA65
DVNGA65-HTC
DVNGA90
DVNGA90-HTC
DVNGA120
DVNGA120-HTC
DVNGA150
DVNGA150-HTC
DVNGA180
DVNGA180-HTC
DVNGA250
DVNGA250-HTC
DVNGA300
DVNGA300-HTC
DVNGA350
DVNGA350-HTC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Länge)
(mm)
Härte Alterations

32.06 €

1 10 Arbeitstage 65--

38.46 €

1 10 Arbeitstage 6556~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

32.06 €

1 10 Arbeitstage 90--

38.46 €

1 10 Arbeitstage 9056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

34.20 €

1 10 Arbeitstage 120--

41.69 €

1 10 Arbeitstage 12056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

36.34 €

1 10 Arbeitstage 150--

44.89 €

1 10 Arbeitstage 15056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

38.46 €

1 10 Arbeitstage 180--

48.09 €

1 10 Arbeitstage 18056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

40.60 €

1 10 Arbeitstage 250--

51.29 €

1 10 Arbeitstage 25056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

49.14 €

1 10 Arbeitstage 300--

64.11 €

1 10 Arbeitstage 30056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

52.37 €

1 10 Arbeitstage 350--

68.40 €

1 10 Arbeitstage 35056~60 HRC with 2 mm surface hardenSurface Harden Treatment

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material CK60 (forged) Standard VW Standard

Technischer Support