Einweiser für Großwerkzeuge / Vergütungsstahl / Rundprofil / Langloch, Passstiftkernbohrung / VW 39D 807

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

Insertion guides for large tools / heat-treatable steel / round profile / slotted hole, dowel pin core bore / VW 39D 807
Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-m
 
           CK60(forged)
 54~60HRC

Auswahltabelle

VW BezeichnungArtikelnummer
39D 807/2DVNGB65
90
120
150
180
250
300
350

Bestellung

Insertion guides for large tools / heat-treatable steel / round profile / slotted hole, dowel pin core bore / VW 39D 807

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DVNGB65
DVNGB90
DVNGB120
DVNGB150
DVNGB180
DVNGB250
DVNGB300
DVNGB350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Länge)
(mm)

86.57 €

1 10 Arbeitstage 65

86.57 €

1 10 Arbeitstage 90

90.83 €

1 10 Arbeitstage 120

95.11 €

1 10 Arbeitstage 150

99.37 €

1 10 Arbeitstage 180

103.66 €

1 10 Arbeitstage 250

123.94 €

1 10 Arbeitstage 300

130.37 €

1 10 Arbeitstage 350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material CK60 (geschmiedet) Härte 54~60 HRC Standard VW Standard

Technischer Support