Einweiser mit Lagekontrolle / Flachprofil / Typ R / VW 39D 639

Einweiser mit Lagekontrolle / Flachprofil / Typ R / VW 39D 639

(i)Hinweis

  • Induktiver Sensor ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie einen induktiven Sensor mit Gewinde M18.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DPLGRNS145
DPLGRNS185
DPLGRNS225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Length)
(mm)

161.37 €

1 10 Arbeitstage 145

170.11 €

1 10 Arbeitstage 185

192.57 €

1 10 Arbeitstage 225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Hardness 60~62 HRC Type R
Standard VW Standard

Technischer Support