Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (Length) (mm) | D (Pillar outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 15 | ||
52.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 15 | ||
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 16 | ||
52.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 16 | ||
50.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 19 | ||
52.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 19 | ||
57.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 19 | ||
50.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 20 | ||
52.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 20 | ||
57.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 20 | ||
58.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 24 | ||
61.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 24 | ||
70.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 24 | ||
58.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 25 | ||
61.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 25 | ||
70.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 25 | ||
65.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 30 | ||
70.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 30 | ||
81.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 72 | 30 | ||
65.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 32 | ||
70.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 32 | ||
81.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 72 | 32 | ||
88.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 38 | ||
95.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 67 | 38 | ||
103.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 38 | ||
88.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 40 | ||
95.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 67 | 40 | ||
103.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 40 | ||
102.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 48 | ||
116.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 89 | 48 | ||
122.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 48 | ||
102.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 50 | ||
116.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 89 | 50 | ||
122.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 50 | ||
138.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 89 | 60 | ||
146.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 60 | ||
138.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 89 | 63 | ||
146.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 63 | ||
269.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 80 |
Loading...
M (Material) | 1.7131 | Hardness | 61~63 HRC | Standard | ISO 9448-5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L (Length)(mm)
D (Pillar outer diameter)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften