Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (Length) (mm) | D (Pillar outer diameter) (mm) | ℓ (Preferred ball cage length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 15 | - | ||
25.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 15 | - | ||
26.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 15 | - | ||
30.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 15 | - | ||
33.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 15 | - | ||
26.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 16 | - | ||
25.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 16 | - | ||
26.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 16 | - | ||
30.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 47 | 16 | - | |
33.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 16 | - | ||
22.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 19 | 45 | ||
23.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 19 | 45 | ||
25.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 19 | 45 | ||
28.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 19 | 56 | ||
33.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 19 | 71 | ||
37.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 19 | 95 | ||
22.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 20 | 45 | ||
23.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 20 | 45 | ||
25.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 20 | 45 | ||
28.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 20 | 56 | ||
33.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 20 | 71 | ||
37.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 20 | 95 | ||
25.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 24 | 45 | ||
26.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 24 | 45 | ||
29.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 24 | 45 | ||
33.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 24 | 56 | ||
36.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 24 | 71 | ||
39.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 24 | 95 | ||
25.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 25 | 45 | ||
26.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 25 | 45 | ||
29.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 25 | 45 | ||
33.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 25 | 56 | ||
36.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 25 | 71 | ||
39.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 25 | 95 | ||
31.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 30 | 45 | ||
33.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 30 | 50 | ||
33.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 30 | 56 | ||
36.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 30 | 71 | ||
40.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 30 | 95 | ||
51.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | 30 | 120 | ||
31.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 32 | 45 | ||
33.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 32 | 50 | ||
33.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 32 | 56 | ||
36.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 32 | 71 | ||
40.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 32 | 95 | ||
51.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | 32 | 120 | ||
34.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 38 | 45 | ||
36.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 38 | 50 | ||
39.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 38 | 63 | ||
43.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 38 | 80 | ||
48.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 38 | 95 | ||
56.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | 38 | 120 | ||
76.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 38 | 140 | ||
34.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 40 | 45 | ||
36.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 40 | 50 | ||
39.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 40 | 63 | ||
43.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 40 | 80 | ||
48.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 77 | 40 | 95 | ||
56.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | 40 | 120 | ||
76.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 40 | 140 |
Loading...
M (Material) | 1.7131 | Hardness | 61~63 HRC | Standard | ISO 9448-3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L (Length)(mm)
D (Pillar outer diameter)(mm)
ℓ (Preferred ball cage length)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften