Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (Length) (mm) | D (Pillar outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 19 | ||
10.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 19 | ||
10.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 43 | 19 | ||
12.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 43 | 19 | ||
12.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 59 | 19 | ||
14.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 59 | 19 | ||
9.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 20 | ||
10.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 20 | ||
10.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 43 | 20 | ||
12.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 43 | 20 | ||
12.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 59 | 20 | ||
14.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 59 | 20 | ||
11.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 24 | ||
13.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 24 | ||
25.50 € | 1 | 20 Arbeitstage | 55 | 24 | ||
26.88 € | 1 | 20 Arbeitstage | 55 | 24 | ||
16.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 59 | 24 | ||
18.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 59 | 24 | ||
20.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 79 | 24 | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 79 | 24 | ||
20.74 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 24 | ||
22.07 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 24 | ||
11.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 25 | ||
13.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 25 | ||
25.46 € | 1 | 20 Arbeitstage | 55 | 25 | ||
26.83 € | 1 | 20 Arbeitstage | 55 | 25 | ||
16.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 59 | 25 | ||
18.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 59 | 25 | ||
20.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 79 | 25 | ||
22.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 79 | 25 | ||
20.68 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 25 | ||
22.04 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 25 | ||
14.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 42 | 30 | ||
15.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 42 | 30 | ||
31.49 € | 1 | 20 Arbeitstage | 69 | 30 | ||
32.87 € | 1 | 20 Arbeitstage | 69 | 30 | ||
21.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 30 | ||
22.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 30 | ||
25.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 93 | 30 | ||
26.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 93 | 30 | ||
25.60 € | 1 | 20 Arbeitstage | 93 | 30 | ||
26.95 € | 1 | 20 Arbeitstage | 93L | 30 | ||
14.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 42 | 32 | ||
15.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 42 | 32 | ||
31.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 69 | 32 | ||
32.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 69 | 32 | ||
21.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 32 | ||
22.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 32 | ||
25.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 93 | 32 | ||
26.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 93 | 32 | ||
25.47 € | 1 | 20 Arbeitstage | 93 | 32 | ||
26.80 € | 1 | 20 Arbeitstage | 93L | 32 | ||
20.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 52 | 38 | ||
22.24 € | 1 | 13 Arbeitstage | 52 | 38 | ||
45.87 € | 1 | 20 Arbeitstage | 79 | 38 | ||
47.25 € | 1 | 20 Arbeitstage | 79 | 38 | ||
37.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 38 | ||
38.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 38 | ||
45.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 108 | 38 | ||
46.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 108 | 38 |
Loading...
M (Material) | 1.3505 | Hardness | 60~64 HRC | Standard | ISO 9448-7 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L (Length)(mm)
D (Pillar outer diameter)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften