Laschenführungen / Kupferlegierung / Festschmierstoff / VDI 3387

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DOGZW63-180-36
DOGZW63-200-36
DOGZW63-224-36
DOGZW71-180-36
DOGZW71-200-36
DOGZW71-224-36
DOGZW90-200-45
DOGZW90-224-45
DOGZW90-250-45
DOGZW112-200-45
DOGZW112-224-45
DOGZW112-250-45
DOGZW140-315-45
DOGZW140-400-45
DOGZW140-400-56
DOGZW190-400-56
DOGZW240-500-56
DOGZW240-630-56
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)

187.63 €

1 31 Arbeitstage 6318036

205.26 €

1 31 Arbeitstage 6320036

228.31 €

1 31 Arbeitstage 6322436

208.01 €

1 31 Arbeitstage 7118036

229.63 €

1 31 Arbeitstage 7120036

255.62 €

1 31 Arbeitstage 7122436

352.94 €

1 31 Arbeitstage 9020045

393.64 €

1 31 Arbeitstage 9022445

437.57 €

1 31 Arbeitstage 9025045

562.83 €

1 31 Arbeitstage 11220045

482.22 €

1 31 Arbeitstage 11222445

695.43 €

1 31 Arbeitstage 11225045

1,080.16 €

1 31 Arbeitstage 14031545

1,019.98 €

1 31 Arbeitstage 14040045

1,266.10 €

1 31 Arbeitstage 14040056

2,033.18 €

1 31 Arbeitstage 19040056

2,527.02 €

1 31 Arbeitstage 24050056

3,180.62 €

1 31 Arbeitstage 24063056

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3387

Technischer Support