Tragzapfen / seitliche Durchgangsbohrung / Stahl / VDI 3366, VW 39D 876

Tragzapfen / seitliche Durchgangsbohrung / Stahl / VDI 3366, VW 39D 876

(i)Hinweis

  • Verwenden Sie immer mindestens 2 Stück DVCHP.
  • Anzugsdrehmoment beachten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DVCHP20
DVCHP25
DVCHP35
DVCHP40
DVCHP50
DVCHP60
DVCHP80
DVCHP100
DVCHP120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
Hole Type Reccomended Screw size

10.60 €

1 10 Arbeitstage 8020AM8×30

12.26 €

1 10 Arbeitstage 9025AM10×35

16.63 €

1 10 Arbeitstage 10035AM12×40

19.37 €

1 10 Arbeitstage 12040AM16×55

29.31 €

1 10 Arbeitstage 14050AM20×70

43.31 €

1 10 Arbeitstage 16060AM24×70

87.17 €

1 10 Arbeitstage 20080BM20×100

151.91 €

1 10 Arbeitstage 250100BM24×110

295.31 €

1 10 Arbeitstage 300120BM30×130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material CK45 (tempered 70~800 N/mm²) Standard VDI 3366

Technischer Support