Druckfedern / ISWTR / spiralförmig / Runddraht / rot

Druckfedern / ISWTR / spiralförmig / Runddraht / rot

Konfigurierbar in [Freie Länge] 16 - 51 mm



MISUMIs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 16 mm und einem Höchswert von 51 mm angepasst werden.

  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ISWTR6-16
ISWTR6-38
ISWTR6-51
ISWTR8-16
ISWTR8-25
ISWTR8-38
ISWTR8-51
ISWTR10-25
ISWTR10-32
ISWTR10-38
ISWTR10-44
ISWTR10-51
ISWTR10-64
ISWTR10-76
ISWTR10-305
ISWTR12.5-25
ISWTR12.5-32
ISWTR12.5-38
ISWTR12.5-44
ISWTR12.5-51
ISWTR12.5-64
ISWTR12.5-76
ISWTR12.5-89
ISWTR12.5-305
ISWTR16-25
ISWTR16-32
ISWTR16-38
ISWTR16-44
ISWTR16-51
ISWTR16-64
ISWTR16-76
ISWTR16-89
ISWTR16-102
ISWTR16-305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (D)
(mm)
Free length (L)
(mm)

0.80 €

50 6 Arbeitstage 6.316

0.80 €

50 6 Arbeitstage 6.338

0.80 €

25 6 Arbeitstage 6.351

0.86 €

50 6 Arbeitstage 8.316

0.86 €

50 6 Arbeitstage 8.325

0.86 €

50 6 Arbeitstage 8.338

0.86 €

25 6 Arbeitstage 8.351

0.96 €

50 6 Arbeitstage 1025

1.01 €

50 6 Arbeitstage 1032

1.15 €

50 6 Arbeitstage 1038

1.20 €

50 6 Arbeitstage 1044

1.29 €

25 6 Arbeitstage 1051

1.56 €

25 6 Arbeitstage 1064

1.72 €

10 6 Arbeitstage 1076

8.05 €

10 6 Arbeitstage 10305

1.20 €

50 6 Arbeitstage 12.525

1.29 €

50 6 Arbeitstage 12.532

1.39 €

50 6 Arbeitstage 12.538

1.48 €

25 6 Arbeitstage 12.544

1.54 €

25 6 Arbeitstage 12.551

1.80 €

25 6 Arbeitstage 12.564

1.94 €

25 6 Arbeitstage 12.576

2.15 €

20 6 Arbeitstage 12.589

9.13 €

10 6 Arbeitstage 12.5305

1.48 €

50 6 Arbeitstage 1625

1.54 €

50 6 Arbeitstage 1632

1.63 €

25 6 Arbeitstage 1638

1.72 €

25 6 Arbeitstage 1644

1.80 €

25 6 Arbeitstage 1651

2.03 €

25 6 Arbeitstage 1664

2.20 €

20 6 Arbeitstage 1676

2.40 €

20 6 Arbeitstage 1689

2.58 €

20 6 Arbeitstage 16102

9.59 €

10 6 Arbeitstage 16305

Loading...

  1. 1

Technischer Support