Konfigurierbar in [Freie Länge] 16 - 51 mm
MISUMIs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 16 mm bis hin zu 51 mm als Maximalwert möglich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (D) (mm) | Free length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 50 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 16 | ||
0.77 € | 50 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 25 | ||
0.77 € | 50 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 38 | ||
0.77 € | 25 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 51 | ||
0.80 € | 50 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 16 | ||
0.80 € | 50 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 25 | ||
0.80 € | 50 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 38 | ||
0.80 € | 25 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 51 | ||
0.86 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | ||
0.89 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | ||
0.94 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | ||
0.96 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 44 | ||
0.99 € | 25 | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | ||
1.15 € | 25 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | ||
1.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | ||
4.30 € | 10 | 6 Arbeitstage | 10 | 305 | ||
0.96 € | 50 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 25 | ||
1.01 € | 50 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 32 | ||
1.15 € | 50 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 38 | ||
1.20 € | 25 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 44 | ||
1.29 € | 25 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 51 | ||
1.56 € | 25 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 64 | ||
1.63 € | 25 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 76 | ||
1.82 € | 20 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 89 | ||
4.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 305 | ||
1.15 € | 50 | 6 Arbeitstage | 16 | 25 | ||
1.20 € | 50 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | ||
1.29 € | 25 | 6 Arbeitstage | 16 | 38 | ||
1.39 € | 25 | 6 Arbeitstage | 16 | 44 | ||
1.48 € | 25 | 6 Arbeitstage | 16 | 51 | ||
1.72 € | 25 | 6 Arbeitstage | 16 | 64 | ||
1.82 € | 20 | 6 Arbeitstage | 16 | 76 | ||
2.01 € | 20 | 6 Arbeitstage | 16 | 89 | ||
2.15 € | 20 | 6 Arbeitstage | 16 | 102 | ||
5.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 16 | 305 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (D)(mm)
Free length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften