Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / ISWLG / Flachdraht / geringste Last / blassgrün

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / ISWLG / Flachdraht / geringste Last / blassgrün

Konfigurierbar in [Freie Länge] 25 - 305 mm



Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 25 mm und 305 mm konfiguriert werden.

  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ISWLG10-25
ISWLG10-32
ISWLG10-38
ISWLG10-44
ISWLG10-51
ISWLG10-64
ISWLG10-76
ISWLG10-305
ISWLG12.5-25
ISWLG12.5-32
ISWLG12.5-38
ISWLG12.5-44
ISWLG12.5-51
ISWLG12.5-64
ISWLG12.5-76
ISWLG12.5-89
ISWLG12.5-102
ISWLG12.5-305
ISWLG16-25
ISWLG16-32
ISWLG16-38
ISWLG16-44
ISWLG16-51
ISWLG16-64
ISWLG16-76
ISWLG16-89
ISWLG16-102
ISWLG16-115
ISWLG16-305
ISWLG63-76
ISWLG63-89
ISWLG63-102
ISWLG63-115
ISWLG63-127
ISWLG63-152
ISWLG63-178
ISWLG63-203
ISWLG63-254
ISWLG63-305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (D)
(mm)
Free length (L)
(mm)

0.94 €

50 6 Arbeitstage 1025

0.96 €

50 6 Arbeitstage 1032

1.08 €

50 6 Arbeitstage 1038

1.17 €

50 6 Arbeitstage 1044

1.23 €

25 6 Arbeitstage 1051

1.39 €

25 6 Arbeitstage 1064

1.48 €

25 6 Arbeitstage 1076

5.50 €

10 6 Arbeitstage 10305

0.99 €

50 6 Arbeitstage 12.525

1.05 €

50 6 Arbeitstage 12.532

1.20 €

50 6 Arbeitstage 12.538

1.23 €

25 6 Arbeitstage 12.544

1.32 €

25 6 Arbeitstage 12.551

1.54 €

25 6 Arbeitstage 12.564

1.77 €

25 6 Arbeitstage 12.576

2.06 €

20 6 Arbeitstage 12.589

2.37 €

10 6 Arbeitstage 12.5102

6.02 €

10 6 Arbeitstage 12.5305

1.25 €

50 6 Arbeitstage 1625

1.29 €

50 6 Arbeitstage 1632

1.48 €

25 6 Arbeitstage 1638

1.51 €

25 6 Arbeitstage 1644

1.60 €

25 6 Arbeitstage 1651

1.91 €

25 6 Arbeitstage 1664

2.15 €

20 6 Arbeitstage 1676

2.40 €

20 6 Arbeitstage 1689

2.56 €

20 6 Arbeitstage 16102

2.71 €

10 6 Arbeitstage 16115

7.39 €

10 6 Arbeitstage 16305

15.67 €

5 6 Arbeitstage 6376

17.76 €

5 6 Arbeitstage 6389

22.01 €

5 6 Arbeitstage 63102

23.59 €

5 6 Arbeitstage 63115

24.73 €

2 6 Arbeitstage 63127

27.00 €

2 6 Arbeitstage 63152

31.15 €

2 6 Arbeitstage 63178

34.43 €

2 6 Arbeitstage 63203

45.56 €

2 6 Arbeitstage 63254

57.62 €

2 6 Arbeitstage 63305

Loading...

  1. 1

Technischer Support