Konfigurierbar in [Freie Länge] 25 - 305 mm
MISUMI stellt Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 25 mm und einem Höchswert von 305 mm angepasst werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (D) (mm) | Free length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | ||
2.18 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | ||
2.37 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | ||
2.61 € | 50 | 6 Arbeitstage | 10 | 44 | ||
2.61 € | 25 | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | ||
2.83 € | 25 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | ||
2.83 € | 25 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | ||
13.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | 10 | 305 | ||
2.32 € | 50 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 25 | ||
2.52 € | 50 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 32 | ||
2.73 € | 50 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 38 | ||
2.83 € | 25 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 44 | ||
2.92 € | 25 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 51 | ||
3.11 € | 25 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 64 | ||
3.11 € | 25 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 76 | ||
3.42 € | 20 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 89 | ||
3.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 102 | ||
14.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 305 | ||
3.81 € | 50 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | ||
4.14 € | 25 | 6 Arbeitstage | 16 | 38 | ||
4.33 € | 25 | 6 Arbeitstage | 16 | 44 | ||
4.45 € | 25 | 6 Arbeitstage | 16 | 51 | ||
4.78 € | 25 | 6 Arbeitstage | 16 | 64 | ||
4.78 € | 20 | 6 Arbeitstage | 16 | 76 | ||
5.21 € | 20 | 6 Arbeitstage | 16 | 89 | ||
5.43 € | 20 | 6 Arbeitstage | 16 | 102 | ||
5.86 € | 10 | 6 Arbeitstage | 16 | 115 | ||
6.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | 16 | 127 | ||
6.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | 16 | 152 | ||
16.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | 16 | 305 | ||
4.55 € | 25 | 6 Arbeitstage | 20 | 44 | ||
4.78 € | 25 | 6 Arbeitstage | 20 | 51 | ||
5.43 € | 25 | 6 Arbeitstage | 20 | 64 | ||
5.96 € | 25 | 6 Arbeitstage | 20 | 76 | ||
7.05 € | 20 | 6 Arbeitstage | 20 | 89 | ||
7.79 € | 20 | 6 Arbeitstage | 20 | 102 | ||
9.44 € | 10 | 6 Arbeitstage | 20 | 115 | ||
10.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | 20 | 127 | ||
11.37 € | 10 | 6 Arbeitstage | 20 | 152 | ||
22.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | 20 | 305 | ||
57.67 € | 5 | 6 Arbeitstage | 63 | 76 | ||
60.85 € | 5 | 6 Arbeitstage | 63 | 89 | ||
70.34 € | 5 | 6 Arbeitstage | 63 | 102 | ||
74.85 € | 5 | 6 Arbeitstage | 63 | 115 | ||
79.31 € | 2 | 6 Arbeitstage | 63 | 127 | ||
91.04 € | 2 | 6 Arbeitstage | 63 | 152 | ||
106.52 € | 2 | 6 Arbeitstage | 63 | 178 | ||
120.07 € | 2 | 6 Arbeitstage | 63 | 203 | ||
151.55 € | 2 | 6 Arbeitstage | 63 | 254 | ||
186.62 € | 2 | 6 Arbeitstage | 63 | 305 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (D)(mm)
Free length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften