Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / ISWT / Flachdraht / extreme Last / grau

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / ISWT / Flachdraht / extreme Last / grau

Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 200 mm



Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte aufzunehmen und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 20 mm und 200 mm vorkonfiguriert werden.

  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ISWT10-20
ISWT10-30
ISWT10-40
ISWT10-50
ISWT12.5-20
ISWT12.5-30
ISWT12.5-40
ISWT12.5-50
ISWT16-20
ISWT16-35
ISWT16-50
ISWT16-75
ISWT16-100
ISWT19-25
ISWT19-40
ISWT19-50
ISWT19-75
ISWT19-100
ISWT25-30
ISWT25-50
ISWT25-60
ISWT25-75
ISWT25-100
ISWT25-125
ISWT32-35
ISWT32-50
ISWT32-75
ISWT32-100
ISWT32-125
ISWT32-150
ISWT38-40
ISWT38-50
ISWT38-75
ISWT38-100
ISWT38-150
ISWT38-200
ISWT50-60
ISWT50-75
ISWT50-100
ISWT50-125
ISWT50-150
ISWT50-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (D)
(mm)
Free length (L)
(mm)

7.19 €

25 6 Arbeitstage 1020

8.99 €

25 6 Arbeitstage 1030

9.89 €

12 6 Arbeitstage 1040

9.99 €

12 6 Arbeitstage 1050

7.50 €

25 6 Arbeitstage 12.520

8.32 €

25 6 Arbeitstage 12.530

9.99 €

12 6 Arbeitstage 12.540

10.83 €

12 6 Arbeitstage 12.550

10.78 €

16 6 Arbeitstage 1620

11.69 €

16 6 Arbeitstage 1635

12.60 €

12 6 Arbeitstage 1650

14.38 €

8 6 Arbeitstage 1675

16.18 €

8 6 Arbeitstage 16100

12.60 €

16 6 Arbeitstage 1925

13.48 €

16 6 Arbeitstage 1940

14.38 €

12 6 Arbeitstage 1950

16.18 €

8 6 Arbeitstage 1975

17.97 €

8 6 Arbeitstage 19100

14.38 €

10 6 Arbeitstage 2530

16.18 €

10 6 Arbeitstage 2550

17.47 €

4 6 Arbeitstage 2560

18.86 €

4 6 Arbeitstage 2575

23.37 €

4 6 Arbeitstage 25100

27.86 €

4 6 Arbeitstage 25125

21.58 €

8 6 Arbeitstage 3235

24.25 €

8 6 Arbeitstage 3250

28.75 €

4 6 Arbeitstage 3275

35.94 €

4 6 Arbeitstage 32100

43.13 €

2 6 Arbeitstage 32125

50.31 €

2 6 Arbeitstage 32150

34.14 €

4 6 Arbeitstage 3840

39.54 €

4 6 Arbeitstage 3850

46.73 €

4 6 Arbeitstage 3875

53.90 €

2 6 Arbeitstage 38100

63.79 €

2 6 Arbeitstage 38150

73.68 €

2 6 Arbeitstage 38200

57.79 €

4 6 Arbeitstage 5060

62.69 €

4 6 Arbeitstage 5075

69.38 €

2 6 Arbeitstage 50100

76.26 €

2 6 Arbeitstage 50125

84.55 €

2 6 Arbeitstage 50150

94.44 €

2 6 Arbeitstage 50200

Loading...

  1. 1

Technischer Support