Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / ISWW / Flachdraht / extrem hohe Last / weiß

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / ISWW / Flachdraht / extrem hohe Last / weiß

Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 200 mm



Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte aufzunehmen und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 20 mm und 200 mm konfiguriert werden.

  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ISWW16-20
ISWW16-35
ISWW16-50
ISWW16-75
ISWW16-100
ISWW19-25
ISWW19-40
ISWW19-50
ISWW19-75
ISWW19-100
ISWW25-30
ISWW25-50
ISWW25-75
ISWW25-100
ISWW25-125
ISWW32-35
ISWW32-50
ISWW32-75
ISWW32-100
ISWW32-125
ISWW32-150
ISWW38-40
ISWW38-50
ISWW38-75
ISWW38-100
ISWW38-150
ISWW38-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (D)
(mm)
Free length (L)
(mm)

10.43 €

16 6 Arbeitstage 1620

12.76 €

16 6 Arbeitstage 1635

13.74 €

12 6 Arbeitstage 1650

15.70 €

8 6 Arbeitstage 1675

17.66 €

8 6 Arbeitstage 16100

13.74 €

16 6 Arbeitstage 1925

14.72 €

16 6 Arbeitstage 1940

15.70 €

12 6 Arbeitstage 1950

17.66 €

8 6 Arbeitstage 1975

19.62 €

8 6 Arbeitstage 19100

15.70 €

10 6 Arbeitstage 2530

17.66 €

10 6 Arbeitstage 2550

20.60 €

4 6 Arbeitstage 2575

25.50 €

4 6 Arbeitstage 25100

30.39 €

4 6 Arbeitstage 25125

23.53 €

8 6 Arbeitstage 3235

26.48 €

8 6 Arbeitstage 3250

31.06 €

4 6 Arbeitstage 3275

39.23 €

4 6 Arbeitstage 32100

47.06 €

2 6 Arbeitstage 32125

54.90 €

2 6 Arbeitstage 32150

37.27 €

4 6 Arbeitstage 3840

43.15 €

4 6 Arbeitstage 3850

50.99 €

4 6 Arbeitstage 3875

58.82 €

2 6 Arbeitstage 38100

69.62 €

2 6 Arbeitstage 38150

80.39 €

2 6 Arbeitstage 38200

Loading...

  1. 1

Technischer Support