CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L400

CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L400
Breite Oben hängende Schiebereinheit für Loch-, Beschneide- und Flanschoperationen, Arbeitsbreite 200, Arbeitswinkel 00-70.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Umrisszeichnung/Produktspezifikationen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CB-L400-00
CB-L400-05
CB-L400-10
CB-L400-15
CB-L400-20
CB-L400-25
CB-L400-30
CB-L400-35
CB-L400-40
CB-L400-45
CB-L400-50
CB-L400-55
CB-L400-60
CB-L400-65
CB-L400-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitswinkel
(°)

5,840.62 €

1 36 Arbeitstage 0

5,840.62 €

1 36 Arbeitstage 5

5,836.27 €

1 36 Arbeitstage 10

5,831.91 €

1 36 Arbeitstage 15

5,823.20 €

1 36 Arbeitstage 20

5,814.49 €

1 36 Arbeitstage 25

5,810.13 €

1 36 Arbeitstage 30

5,810.13 €

1 36 Arbeitstage 35

5,818.84 €

1 36 Arbeitstage 40

5,831.91 €

1 36 Arbeitstage 45

5,853.69 €

1 36 Arbeitstage 50

5,871.13 €

1 36 Arbeitstage 55

5,875.49 €

1 36 Arbeitstage 60

5,901.62 €

1 36 Arbeitstage 65

5,936.47 €

1 36 Arbeitstage 70

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJVPX
(ISO/GK)
40000180,00303,0068,00 272,0071,0 340 1232852431801046,9 
05199,13312,1377,72 262,2877,7  11329525355,7 
10218,87319,8786,26 253,7487,0  10130526363,0 
15238,21327,2194,59 245,4197,8    8931527370,7 
20256,18330,18101,67 238,33111,0    7432027882,9 
25272,82332,82108,46 231,54125,4    6032528398,6 
30289,13334,13115,95 224,05140,0    45330288113,6 
35303,16332,16127,11 212,89151,5    29128,5 
40325,92326,92138,91 201,09162,8      1143,1 
45336,46317,46154,33 185,67170,8   -19325283158,4 
50350,80308,80171,35 168,65177,3   -42169,2 
55364,97299,97179,42 160,58181,8   -65184,3 
60376,72295,72178,36 161,64185,6   -8123187,1 
65392,61298,61187,08 152,92188,6   -9432181,2 
70409,88295,88197,14 142,86191,3 -11440178,1 
Arbeitshub SArbeitskraft kN (tonf)SchraubendruckfederGasdruckfederGesamtgewicht
kg
Schiebergewicht
kg
Gewicht der
Anbauteile
kg
ModellWθ
Standard
(1Million Mal)
Bedingt
(300.000-mal)
AnfangskraftEndkraftModellEndkraftModell
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
35,4  343,0
(35,0)
411,6
(42,0)


1745
(178,1)




13743
(1402,4)

TJH50X229




27829
(2840)
GSV1000-632059159CB-L40000
39,0  05
42,8  2046010
46,6  2036315
50,7  2016420
55,0  1996725
59,7  1987130
64,9  7635
70,7  2008240
77,5  2038945
85,6  20850
95,9  212958555
110,0  213948660
118,3  12653
(1291,1)
26956
(2751)
219988265
119,9  1403
(143,2)
12911
(1317,4)
TJH50X17825384
(2590)
2271037770

Bestellbeispiel

       
 Modell W-θ 
 CB-L 400-00 
       
 
 

Zusätzliche Alteration

         
 Modell W-θ-(K...etc.) 
 CB-L 400-00-GK - NF 
         
 

Zugehörige Informationen

Schieber-Diagramm

Bauteil-Liste

Nr.ArtikelbezeichnungISO Anz.GK Anz.NGK Anz.
Schieberbett111
Schieber111
Treiber111
Federaufnahme (für Schraubendruckfeder)2--
Federaufnahme (für Gasdruckfeder)-22
Schieberbettdeckleiste L111
Schieberbettdeckleiste R111
Nockenhalter - Schieberplatte M111
Anschlagplatte111
Haltestücke222
Mitnehmer mit Zwangsrückführung222
Schieberführungsplatte A222
Schieberführungsplatte B111
Schieberdeckplatte (Treiberseite)222
Schieberprismenführungsplatte (Treiberseite)111
Treiberprismenführungsplatte111
Treiberführungsplatte mit Flansch für Zwangsrückführung222
Federführungsbolzen2--
Schraubendruckfeder2--
Gasdruckfeder-2-
Anschlagplatte (für Gasdruckfeder)-22

Explosionszeichnung

<Ausbau>
- Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die ⑨ Haltestücke.
- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Anschlagplatte ⑦ ab.
- Ziehen Sie das Schieberteil ② nach hinten und entfernen Sie es damit aus dem Schieberbett ①.

<Einbau>
- Bringen Sie ② an ① an.
- Montieren Sie ⑨ und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Montieren Sie ⑩ und ziehen Sie die Schrauben fest.
*Reinigen Sie die Führungsflächen und schmieren Sie sie vor dem Zusammenbau mit einem leichten Öl.
*Ziehen Sie die Schraube fest an.
*Es gewährleistet das richtige Spaltmaß zwischen ① Schieberbett, ② Schieber und ③ Treiber.
Überprüfen Sie die auf jedem Teil angebrachte Seriennummer und bauen Sie es wieder zusammen.

Grundlegende Informationen

Schiebertypen CAMRiSE Baureihe Arbeitskraft(tonf) 42 Einbauraum(mm) 400
Spezifikationen der Feder GK Alterations Mit

Technischer Support