Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CA-L46-00 |
CA-L46-05 |
CA-L46-10 |
CA-L46-15 |
CA-L46-20 |
CA-L46-25 |
CA-L46-30 |
CA-L46-35 |
CA-L46-40 |
CA-L46-45 |
CA-L46-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arbeitswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|
493.69 € | 1 | 25 Arbeitstage | 0 | ||
493.69 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | ||
493.69 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | ||
493.24 € | 1 | 25 Arbeitstage | 15 | ||
492.82 € | 1 | 25 Arbeitstage | 20 | ||
492.82 € | 1 | 25 Arbeitstage | 25 | ||
492.38 € | 1 | 25 Arbeitstage | 30 | ||
492.38 € | 1 | 25 Arbeitstage | 35 | ||
492.38 € | 1 | 25 Arbeitstage | 40 | ||
492.38 € | 1 | 25 Arbeitstage | 45 | ||
492.82 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | L | M | N | (P) | V | X (ISO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 00 | 112,00 | 138,00 | 53,00 | 97,00 | 24,2 | 150 | 26 | 153 | 60 | 130 | 13 | 45 | 12 | 10,4 | 68,5 | 28,6 |
05 | 118,89 | 140,89 | 56,44 | 93,56 | 29,0 | 22 | 157 | 17 | 49 | 15 | 11,8 | 34,0 | |||||
10 | 124,66 | 142,66 | 59,77 | 90,23 | 34,4 | 18 | 160 | 20 | 52 | 20 | 12,2 | 38,2 | |||||
15 | 130,31 | 143,31 | 62,99 | 87,01 | 40,7 | 13 | 157 | 125 | 22 | 54 | 25 | 13,0 | 46,6 | ||||
20 | 135,87 | 142,87 | 66,09 | 83,91 | 46,3 | 7 | 158 | 23 | 55 | 14,4 | 55,3 | ||||||
25 | 142,34 | 142,34 | 69,06 | 80,94 | 53,0 | 0 | 58 | 14,5 | 62,5 | ||||||||
30 | 147,72 | 140,72 | 71,89 | 78,11 | 60,6 | -7 | 70,1 | ||||||||||
35 | 151,04 | 147,04 | 74,58 | 75,42 | 67,9 | -4 | 165 | 30 | 68 | 5,3 | 68,1 | ||||||
40 | 156,31 | 145,31 | 78,12 | 71,88 | 74,6 | -11 | 71 | 30 | 3,0 | 71,7 | |||||||
45 | 160,54 | 137,54 | 81,51 | 68,49 | 82,1 | -23 | 160 | 55 | 120 | 6,5 | 80,6 | ||||||
50 | 163,73 | 133,73 | 88,74 | 61,26 | 84,9 | -30 | 4,0 | 83,9 |
Arbeitshub S | Arbeitskraft kN (tonf) | Schraubendruckfeder | Gesamtgewicht kg | Schiebergewicht kg | Gewicht der Anbauteile kg | Modell | W | θ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1Million Mal) | Bedingt (1Million mal) | Maximal (300.000-mal) | Anfangskraft | Endkraft | Modell | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | |||||||||||
28,9 | 14,7 (1,5) | 22,1 (2,2) | 29,4 (3,0) | 108 (11,0) | 1140 (116) | TJM25X139 | 5,6 | 2,0 | 2,0 | CA-L | 46 | 00 |
30,5 | 154 (15,7) | 05 | ||||||||||
31,1 | 222 (22,7) | 10 | ||||||||||
32,2 | 118 (12,1) | 1075 (110) | TJM25X127 | 5,5 | 2,1 | 15 | ||||||
34,1 | 144 (14,6) | 5,4 | 20 | |||||||||
36,0 | 169 (17,2) | 2,2 | 25 | |||||||||
38,0 | 194 (19,8) | 5,3 | 2,3 | 30 | ||||||||
40,1 | 219 (22,4) | 2,4 | 35 | |||||||||
42,4 | 244 (24,9) | 2,6 | 40 | |||||||||
46,5 | 2,8 | 45 | ||||||||||
49,8 | 269 (27,5) | 5,4 | 3,3 | 50 |
Modell | W | - | θ | |||
CA-L | 46 | - | 00 | |||
Modell | W | - | θ | - | (SC) | |||
CA-L | 46 | - | 00 | - | SC30 | |||
Nr. | Artikelbezeichnung | Stk. |
---|---|---|
① | Schieberbett | 1 |
② | Schieber | 1 |
③ | Treiber | 1 |
④ | Schieber-Halteplatte | 2 |
⑤ | Mitnehmer mit Zwangsrückführung | 1 |
⑥ | Schraubendruckfeder | 1 |
⑦ | Anschlagplatte | 1 |
Schiebertypen | CAMRiSE Baureihe | Arbeitskraft(tonf) | 3 | Einbauraum(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen der Feder | ISO | Alterations | Mit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitswinkel(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften