CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L46 (Teilenummern - CAD Download)

CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L46
Dies ist eine kompakte oben hängende Schiebereinheit mit hoher Arbeitskraft für Loch-, Beschneide- und Flanschoperationen, Langer Arbeitshub, Arbeitsbreite 46, Arbeitswinkel 00-50.

(i)Hinweis

  • Die Standardfederspezifikation ist ISO (Spule). Die Optionen GK (Gas) und NGK (kein Gas) sind verfügbar.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Umrisszeichnung/Produktspezifikationen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CB-L46-00
CB-L46-05
CB-L46-10
CB-L46-15
CB-L46-20
CB-L46-25
CB-L46-30
CB-L46-35
CB-L46-40
CB-L46-45
CB-L46-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitswinkel
(°)

626.87 €

1 25 Arbeitstage 0

626.42 €

1 25 Arbeitstage 5

625.98 €

1 25 Arbeitstage 10

626.42 €

1 25 Arbeitstage 15

625.98 €

1 25 Arbeitstage 20

625.56 €

1 25 Arbeitstage 25

625.56 €

1 25 Arbeitstage 30

625.56 €

1 25 Arbeitstage 35

625.98 €

1 25 Arbeitstage 40

625.56 €

1 25 Arbeitstage 45

626.42 €

1 25 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKVX
(ISO)
X
(GK)
4600132,00170,0057,00118,00  45,2175  3818016016268,500
05138,89173,8960,44114,56  50,6  35185165167  4,3  3,1
10145,66177,6664,77110,23  55,4  32190170172  9,1  7,8
15152,31180,3167,99107,01  61,8  2819517517717,516,1
20158,87180,8771,09103,91  68,7  2226,525,0
25164,34180,3474,06100,94  76,0  1635,133,5
30170,72180,7276,89  98,11  84,6  1019717717941,139,5
35176,04179,0479,58  95,42  92,6    347,645,9
40185,31176,3183,12  91,88102,3  -953,351,6
45190,54172,5485,51  89,49112,3-1819517517757,456,7
50194,73161,7393,74  86,26119,9180-3319017017267,067,0
Arbeitshub SArbeitskraft kN (tonf)SchraubendruckfederGasdruckfederGesamtgewicht
kg
Schiebergewicht
kg
Gewicht der
Anbauteile
kg
ModellWθ
Standard
(1Million Mal)
Bedingt
(1Million mal)
Maximal
(300.000-mal)
AnfangskraftEndkraftModellEndkraftModell
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
28,924,5
(2,5)
36,8
(3,7)
49,0
(5,0)
108
(11,0)
1140
(116)
TJM25X1392959
(302)
GSV320-507,32,02,0CB-L4600
31,97,205
35,07,110
38,27,22,115
41,57,120
45,07,02,225
48,82,330
53,12,435
57,97,12,640
62,01117
(114)
2937
(300)
7,02,845
62,21025
(105)
2850
(291)
7,23,350

Die Standardfederspezifikation ist ISO (Spule). Die Optionen GK (Gas) und NGK (kein Gas) sind verfügbar.

Bestellbeispiel

       
 Modell W-θ 
 CB-L 46-00 
       
 
 

Zusätzliche Alteration

         
 Modell W-θ-(K・SC...etc.) 
 CB-L 46-00-GK - NF 
         
 
 

Zugehörige Informationen

Schieber-Diagramm

Bauteil-Liste

Nr.ArtikelbezeichnungISO Anz.GK Anz.NGK Anz.
Schieberbett111
Schieberteil (für Schraubendruckfeder)1--
Schieberteil (für Gasdruckfeder)-11
Treiber111
Schieber-Halteplatte222
Mitnehmer mit Zwangsrückführung111
Schieberführungsplatte (Schieberbettseite)111
Treiberprismenführungsplatte111
Federführungsbolzen1--
Anschlagstück Kolbenstange für Gasdruckfeder1--
Schraubendruckfeder1--
Gasdruckfeder-1-
Anschlagplatte111
Anschlagplatte (für Schraubendruckfeder)1--
Anschlagplatte (für Gasdruckfeder)-11

Explosionszeichnung

<Ausbau>
- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Anschlagplatte ⑦ ab.
- Entfernen Sie das Schieberteil ② (③) aus dem Schieberbett ①.

<Einbau>
- Bringen Sie ② (③) an ① an.
- Montieren Sie ⑦ und ziehen Sie die Schrauben fest.
*Reinigen Sie die Führungsflächen und schmieren Sie sie vor dem Zusammenbau mit einem leichten Öl.
*Ziehen Sie die Schraube fest an.
*Das Spiel des Nockenhalters ①, des Nockenschiebers ② (③) und des Nockenantriebs ④ wird unterstützt.
Überprüfen Sie die auf jedem Teil angebrachte Seriennummer und bauen Sie es wieder zusammen.

Grundlegende Informationen

Schiebertypen CAMRiSE Baureihe Arbeitskraft(tonf) 5 Einbauraum(mm) 46
Spezifikationen der Feder ISO Alterations Mit

Technischer Support