CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L58

CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L58
Dies ist eine kompakte oben hängende Schiebereinheit mit hoher Arbeitskraft für Loch-, Beschneide- und Flanschoperationen, Langer Arbeitshub, Arbeitsbreite 46, Arbeitswinkel 00-50.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Umrisszeichnung/Produktspezifikationen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CB-L58-00
CB-L58-05
CB-L58-10
CB-L58-15
CB-L58-20
CB-L58-25
CB-L58-30
CB-L58-35
CB-L58-40
CB-L58-45
CB-L58-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitswinkel
(°)

763.00 €

1 25 Arbeitstage 0

763.00 €

1 25 Arbeitstage 5

763.00 €

1 25 Arbeitstage 10

762.56 €

1 25 Arbeitstage 15

762.13 €

1 25 Arbeitstage 20

761.69 €

1 25 Arbeitstage 25

761.24 €

1 25 Arbeitstage 30

760.82 €

1 25 Arbeitstage 35

760.82 €

1 25 Arbeitstage 40

760.38 €

1 25 Arbeitstage 45

761.69 €

1 25 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKPNVX
(ISO)
X
(GK)
5800138,00197,00  66,00119,00  45,9185  59195173172402167  2,30
05145,75200,75  70,74114,26  51,2  552001781773525  9,1
10152,26203,26  75,36109,64  56,8  512051831823015,6  5,2
15159,54203,54  79,84105,16  63,0  4422,611,5
20165,62204,62  84,16100,84  69,8  3921018818730,218,5
25171,51203,51  88,31  96,69  76,9  3239,627,3
30176,21201,21  92,26  92,74  84,4  252048,335,6
35180,76198,76  96,00  89,00  92,2  183055,242,2
40185,16195,16100,53  84,47  99,2  1061,448,1
45189,44189,44103,82  81,18107,3   020718518466,753,3
50193,61177,61115,87  74,13111,4190-162021801792873,259,7
Arbeitshub SArbeitskraft kN (tonf)SchraubendruckfederGasdruckfederGesamtgewicht
kg
Schiebergewicht
kg
Gewicht der
Anbauteile
kg
ModellWθ
Standard
(1Million Mal)
Bedingt
(1Million mal)
Maximal
(300.000-mal)
AnfangskraftEndkraftModellEndkraftModell
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
28,934,3
(3,5)
51,5
(5,2)
68,6
(7,0)
190
(19,4)
2086
(213)
TJM32X1395040
(514)
GSV320-5010,13,23,3CB-L5800
31,905
35,010
38,210,03,415
41,5  9,93,520
45,0  9,83,625
48,8  9,73,830
53,1  9,64,035
57,94,240
62,02044
(209)
4998
(510)
  9,54,645
62,21875
(191)
4831
(493)
  9,85,450

Bestellbeispiel

       
 Modell W-θ 
 CB-L 58-00 
       
 
 

Zusätzliche Alteration

         
 Modell W-θ-(K・SC...etc.) 
 CB-L 58-00-GK - NF 
         
 
 

Zugehörige Informationen

Schieber-Diagramm

Bauteil-Liste

Nr.ArtikelbezeichnungISO Anz.GK Anz.NGK Anz.
Schieberbett111
Schieberteil (für Schraubendruckfeder)1--
Schieberteil (für Gasdruckfeder)-11
Treiber111
Schieber-Halteplatte222
Mitnehmer mit Zwangsrückführung111
Schieberführungsplatte (Schieberbettseite)111
Treiberprismenführungsplatte111
Federführungsbolzen1--
Anschlagstück Kolbenstange für Gasdruckfeder1--
Schraubendruckfeder1--
Gasdruckfeder-1-
Anschlagplatte111
Anschlagplatte (für Schraubendruckfeder)1--
Anschlagplatte (für Gasdruckfeder)-11

Explosionszeichnung

<Ausbau>
- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Anschlagplatte ⑬ ab.
- Entfernen Sie das Schieberteil ② (③) aus dem Schieberbett ①.

<Einbau>
- Bringen Sie ② (③) an ① an.
- Montieren Sie ⑬ und ziehen Sie die Schrauben fest.
*Reinigen Sie die Führungsflächen und schmieren Sie sie vor dem Zusammenbau mit einem leichten Öl.
*Ziehen Sie die Schraube fest an.
*Es gewährleistet das richtige Spaltmaß zwischen ① Schieberbett, ② Schieber und ③ Treiber.
Überprüfen Sie die auf jedem Teil angebrachte Seriennummer und bauen Sie es wieder zusammen.

Grundlegende Informationen

Schiebertypen CAMRiSE Baureihe Arbeitskraft(tonf) 7 Einbauraum(mm) 58
Spezifikationen der Feder GK Alterations Mit

Technischer Support