CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L100 (Teilenummern - CAD Download)

CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L100
Oben hängende Schiebereinheit mit hoher Arbeitskraft für Loch-, Beschneide- und Flanschoperationen. Arbeitsbreite 100, Arbeitswinkel 00-70.

(i)Hinweis

  • Die Standardfederspezifikation ist ISO (Spule). Die Optionen GK (Gas) und NGK (kein Gas) sind verfügbar.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Umrisszeichnung/Produktspezifikationen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CB-L100-00
CB-L100-05
CB-L100-10
CB-L100-15
CB-L100-20
CB-L100-25
CB-L100-30
CB-L100-35
CB-L100-40
CB-L100-45
CB-L100-50
CB-L100-55
CB-L100-60
CB-L100-65
CB-L100-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitswinkel
(°)

1,718.82 €

1 31 Arbeitstage 0

1,718.38 €

1 31 Arbeitstage 5

1,717.07 €

1 31 Arbeitstage 10

1,716.20 €

1 31 Arbeitstage 15

1,716.20 €

1 31 Arbeitstage 20

1,715.76 €

1 31 Arbeitstage 25

1,714.89 €

1 31 Arbeitstage 30

1,714.89 €

1 31 Arbeitstage 35

1,714.47 €

1 31 Arbeitstage 40

1,714.89 €

1 31 Arbeitstage 45

1,717.96 €

1 31 Arbeitstage 50

1,723.18 €

1 31 Arbeitstage 55

1,727.09 €

1 31 Arbeitstage 60

1,728.84 €

1 31 Arbeitstage 65

1,731.89 €

1 31 Arbeitstage 70

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKVPMX
(ISO/GK)
10000167,00260,00  63,00182,00  67,0245  93260234236108170112,50  
05178,96266,96  69,88175,12  72,5  882652392411,0 
10190,58270,58  75,66169,34  79,9  802702442469,9 
15203,88273,88  82,31162,69  87,1  7027524925172,516,9 
20216,87275,87  89,79155,21  94,0  5928025425627,0 
25227,56277,56  97,08147,92101,6  5028525926137,7 
30235,97274,97105,16139,84108,7  3950,4 
35246,13272,13115,00130,00114,4  2660,8 
40252,04267,04123,59121,41121,4  1516571,0 
45256,75265,75131,89113,11128,7    9290264266160102,574,7 
50264,26266,26146,90103,10134,5250    229526927174,1 
55273,55261,55150,56109,44140,2260-1211015582,4 
60280,64255,64156,44113,56147,5270-2588,1 
65291,60252,60155,42114,58150,9-3911515093,4 
70305,82250,82157,09112,91157,2-55120101,5 
Arbeitshub
S
Arbeitskraft kN (tonf)SchraubendruckfederGasdruckfederGesamtgewicht
kg
Schiebergewicht
kg
Gewicht
der
Anbauteile
kg
ModellWθ
Standard
(1Million Mal)
Bedingt
(1Million mal)
Maximal
(300.000-mal)
Anfangskraft
N
(kgf)
Endkraft
N
(kgf)
ModellEndkraft
N
(kgf)
Modell
35,477,4
(7,9)
116,1
(11,8)
139,2
(14,2)
275
(28,0)
5701
(582)
TF40X100TH40X756836
(698)
GSV500-6329,110,78,3CB-L10000
39,029,005
42,828,710
46,628,515
50,720
55,028,425
59,728,230
64,935
70,728,140
77,528,245
85,628,950
81,9252
(25,7)
5560
(567)
TF40X906993
(714)
GSV500-5030,111,97,155
82,0402
(41,1)
6693
(683)
31,012,66,460
82,8336
(34,3)
5387
(550)
TF40X806930
(707)
GSV500-3831,413,06,065
81,9283
(28,9)
5162
(527)
TF40X706803
(694)
GSV500-3232,113,45,670

Die Standardfederspezifikation ist ISO (Spule). Die Optionen GK (Gas) und NGK (kein Gas) sind verfügbar.

Bestellbeispiel

       
 Modell W-θ 
 CB-L 100-00 
       
 
 

Zusätzliche Alteration

         
 Modell W-θ-(K...etc.) 
 CB-L 100-00-GK - NF 
         
 
 

Zugehörige Informationen

Schieber-Diagramm

Bauteil-Liste

Nr.ArtikelbezeichnungISO Anz.GK Anz.NGK Anz.
Schieberbett111
Schieberteil (für Schraubendruckfeder)1--
Schieberteil (für Gasdruckfeder)-11
Treiber111
Schieber-Halteplatte L111
Schieber-Halteplatte R111
Schieberbettdeckleiste111
Mitnehmer mit Zwangsrückführung111
Schieberführungsplatte (Schieberbettseite)111
Schieberdeckplatte (Treiberseite)222
Treiberprismenführungsplatte111
Führungsbolzen für Schraubendruckfeder1--
Aufnahmeführungsbuchse frür Schraubendruckfeder1--
Spannhülse für Schraubendruckfeder1--
Distanzscheibe für Schraubendruckfeder1--
Schraubendruckfeder1--
Distanzstück für Schraubendruckfeder1--
Gasdruckfeder-1-
Anschlagplatte111
Anschlagplatte (für Gasdruckfeder)-11

Explosionszeichnung

<Ausbau>
- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Anschlagplatte ⑲ ab.
- Entfernen Sie das Schieberteil ② (③) aus dem Schieberbett ①.

<Einbau>
- Bringen Sie ② (③) an ① an.
- Montieren Sie ⑲ und ziehen Sie die Schrauben fest.
*Reinigen Sie die Führungsflächen und schmieren Sie sie vor dem Zusammenbau mit einem leichten Öl.
*Ziehen Sie die Schraube fest an.
*Das Spiel des Nockenhalters ①, des Nockenschiebers ② (③) und des Nockenantriebs ④ wird unterstützt.
Überprüfen Sie die auf jedem Teil angebrachte Seriennummer und bauen Sie es wieder zusammen.

Grundlegende Informationen

Schiebertypen CAMRiSE Baureihe Arbeitskraft(tonf) 14,2 Einbauraum(mm) 100
Spezifikationen der Feder ISO Alterations Mit

Technischer Support