Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CB-L140-00 |
CB-L140-05 |
CB-L140-10 |
CB-L140-15 |
CB-L140-20 |
CB-L140-25 |
CB-L140-30 |
CB-L140-35 |
CB-L140-40 |
CB-L140-45 |
CB-L140-50 |
CB-L140-55 |
CB-L140-60 |
CB-L140-65 |
CB-L140-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arbeitswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|
2,292.04 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0 | ||
2,289.87 € | 1 | 31 Arbeitstage | 5 | ||
2,287.69 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | ||
2,285.93 € | 1 | 31 Arbeitstage | 15 | ||
2,285.07 € | 1 | 31 Arbeitstage | 20 | ||
2,284.20 € | 1 | 31 Arbeitstage | 25 | ||
2,283.33 € | 1 | 31 Arbeitstage | 30 | ||
2,284.64 € | 1 | 31 Arbeitstage | 35 | ||
2,288.11 € | 1 | 31 Arbeitstage | 40 | ||
2,294.22 € | 1 | 31 Arbeitstage | 45 | ||
2,300.76 € | 1 | 31 Arbeitstage | 50 | ||
2,307.73 € | 1 | 31 Arbeitstage | 55 | ||
2,311.20 € | 1 | 31 Arbeitstage | 60 | ||
2,316.87 € | 1 | 31 Arbeitstage | 65 | ||
2,318.18 € | 1 | 31 Arbeitstage | 70 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | V | P | M | X (ISO/GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 00 | 175,00 | 280,00 | 73,00 | 202,00 | 81,7 | 275 | 105 | 280 | 249 | 247 | 113 | 180 | 122,5 | 0 |
05 | 188,85 | 285,85 | 77,40 | 197,60 | 89,7 | 97 | 285 | 254 | 252 | ||||||
10 | 203,32 | 290,32 | 81,69 | 193,31 | 98,6 | 87 | 290 | 259 | 257 | ||||||
15 | 217,42 | 292,42 | 88,82 | 186,18 | 105,4 | 75 | 295 | 264 | 262 | 82,5 | 6,8 | ||||
20 | 231,16 | 294,16 | 95,78 | 179,22 | 113,0 | 63 | 300 | 269 | 267 | 14,1 | |||||
25 | 243,57 | 294,57 | 103,52 | 171,48 | 120,3 | 51 | 305 | 274 | 272 | 27,5 | |||||
30 | 255,67 | 292,67 | 113,03 | 161,97 | 126,3 | 37 | 40,7 | ||||||||
35 | 267,47 | 290,47 | 123,26 | 151,74 | 131,8 | 23 | 310 | 279 | 277 | 51,7 | |||||
40 | 277,00 | 286,00 | 139,21 | 140,79 | 136,7 | 280 | 9 | 62,3 | |||||||
45 | 287,28 | 284,28 | 155,84 | 129,16 | 141,0 | 285 | -3 | 315 | 284 | 282 | 122,5 | 67,5 | |||
50 | 292,36 | 284,36 | 171,14 | 118,86 | 146,9 | 290 | -8 | 325 | 294 | 292 | 175 | 68,3 | |||
55 | 303,54 | 277,54 | 176,20 | 118,80 | 148,8 | 295 | -26 | 115 | 77,2 | ||||||
60 | 312,88 | 273,88 | 177,03 | 122,97 | 155,2 | 300 | -39 | 170 | 85,8 | ||||||
65 | 324,56 | 270,56 | 180,76 | 124,24 | 159,1 | 305 | -54 | 120 | 92,7 | ||||||
70 | 327,00 | 266,00 | 182,41 | 122,59 | 166,9 | -61 | 161 | 98,8 |
Arbeitshub S | Arbeitskraft kN (tonf) | Schraubendruckfeder | Gasdruckfeder | Gesamtgewicht kg | Schiebergewicht kg | Gewicht der Anbauteile kg | Modell | W | θ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1Million Mal) | Bedingt (1Million mal) | Maximal (300.000-mal) | Anfangskraft N (kgf) | Endkraft N (kgf) | Modell | Endkraft N (kgf) | Modell | ||||||||
35,4 | 127,4 (13,0) | 159,3 (16,3) | 191,1 (19,5) | 429 (43,8) | 8902 (908) | TF50X100 | TH50X75 | 11162 (1139) | GSV750-63 | 47,3 | 17,2 | 12,8 | CB-L | 140 | 00 |
39,0 | 46,8 | 05 | |||||||||||||
42,8 | 46,3 | 10 | |||||||||||||
46,6 | 45,9 | 15 | |||||||||||||
50,7 | 45,7 | 20 | |||||||||||||
55,0 | 45,5 | 25 | |||||||||||||
59,7 | 45,3 | 30 | |||||||||||||
64,9 | 45,6 | 35 | |||||||||||||
70,7 | 46,4 | 40 | |||||||||||||
77,5 | 47,8 | 45 | |||||||||||||
85,6 | 49,3 | 50 | |||||||||||||
81,9 | 393 (40,1) | 8683 (886) | TF50X90 | 11438 (1167) | GSV750-50 | 50,9 | 18,5 | 11,5 | 55 | ||||||
82,0 | 629 (64,2) | 10911 (1113) | 51,7 | 19,1 | 10,9 | 60 | |||||||||
82,8 | 525 (53,6) | 8412 (858) | TF50X80 | 11327 (1156) | GSV750-38 | 53,0 | 20,3 | 9,7 | 65 | ||||||
81,9 | 443 (45,2) | 8061 (823) | TF50X70 | 11103 (1133) | GSV750-32 | 53,3 | 20,4 | 9,6 | 70 |
Modell | W | - | θ | |||
CB-L | 140 | - | 00 | |||
Modell | W | - | θ | - | (K...etc.) | |||
CB-L | 140 | - | 00 | - | GK - NF | |||
Nr. | Artikelbezeichnung | ISO Anz. | GK Anz. | NGK Anz. |
---|---|---|---|---|
① | Schieberbett | 1 | 1 | 1 |
② | Schieberteil (für Schraubendruckfeder) | 1 | - | - |
③ | Schieberteil (für Gasdruckfeder) | - | 1 | 1 |
④ | Treiber | 1 | 1 | 1 |
⑤ | Schieber-Halteplatte L | 1 | 1 | 1 |
⑥ | Schieber-Halteplatte R | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Schieberbettdeckleiste | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Mitnehmer mit Zwangsrückführung | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Schieberführungsplatte (Schieberbettseite) | 1 | 1 | 1 |
⑩ | Schieberdeckplatte (Treiberseite) | 2 | 2 | 2 |
⑪ | Treiberprismenführungsplatte | 1 | 1 | 1 |
⑫ | Führungsbolzen für Schraubendruckfeder | 1 | - | - |
⑬ | Aufnahmeführungsbuchse frür Schraubendruckfeder | 1 | - | - |
⑭ | Spannhülse für Schraubendruckfeder | 1 | - | - |
⑮ | Distanzscheibe für Schraubendruckfeder | 1 | - | - |
⑯ | Schraubendruckfeder | 1 | - | - |
⑰ | Distanzstück für Schraubendruckfeder | 1 | - | - |
⑱ | Gasdruckfeder | - | 1 | - |
⑲ | Anschlagplatte | 1 | 1 | 1 |
⑳ | Anschlagplatte (für Gasdruckfeder) | - | 1 | 1 |
Schiebertypen | CAMRiSE Baureihe | Arbeitskraft(tonf) | 19,5 | Einbauraum(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen der Feder | GK | Alterations | Mit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arbeitswinkel(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften