Gefederte Druckstücke für schräge Oberflächen (0–15°) mit Sechskantkolbenstange

Gefederte Druckstücke für schräge Oberflächen (0–15°) mit Sechskantkolbenstange
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
■ PJHRZ Merkmale
① Die spezielle Struktur verbessert die Beständigkeit gegen Abnutzung und ermöglicht den Einsatz an schrägen Oberflächen. (Konventionelle Druckstücke sollten nur bei 0° für öl-freie Ausführungen und bis 5° oder weniger für geschmierte Ausführungen eingesetzt werden.)
② Kann ohne Öl genutzt werden.
③ Einsatzwinkel: 0~15°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drawing / Product Specification

Spring Plungers for Slanted Surfaces (0?15°) with Hex-pin

Alle fehlenden Maße entsprechend PJLR oder PJHZ

① EN 1.1191 ・ S45C
 50HRC~einsatzgehartet
② EN 1.1191 ・ S45C
③ Spezieller Bund

Specifications Table

M x PSlLH (PIN)Fmin. [N]Fmax. [N]BKatalog-Nr.
M16x1.5203585716.880.45PJHRZ16F-20
M16x1.53035125719.881.25PJHRZ16F-30
M16x1.5503515577.578.85PJHRZ16F-30

Order

Spring Plungers for Slanted Surfaces (0?15°) with Hex-pin

Related Information

■PJHRZ Merkmale
① Die spezielle Struktur verbessert die Beständigkeit gegen Abnutzung und ermöglicht den Einsatz an schrägen Oberflächen. (Konventionelle Druckstücke sollten nur bei 0° für öl-freie Ausführungen und bis 5° oder weniger für geschmierte Ausführungen eingesetzt werden.)
② Kann ohne Öl genutzt werden.
③ Einsatzwinkel: 0~15°

Spring Plungers for Slanted Surfaces (0?15°) with Hex-pin

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PJHRZ16F-20
PJHRZ16F-30
PJHRZ16F-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S (Stroke)
(mm)
L (Screw length)
(mm)
Min. Load
(N)
Max. Load
(N)

22.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

308516.880.4

27.26 €

11.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2012519.881.2

37.45 €

16.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

501557.578.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Load type For slanted surfaces M (Screw diameter)(mm) 16 MxPitch M16x1.5

Technischer Support