Distributors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drawing / Product Specification

Distributors

Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-mk

Ms65

Specifications Table

dd1d22VW CodeCatalog No.
TypeL
G 1/46.611654039D 1392/1DFBSA90
G 3/8914754539D 1392/2100
G 1/2914755039D 1392/3110
G 3/4914756039D 1392/4120

Nominal pressure is 16 bar.

Order

Distributors

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DFBSA90
DFBSA100
DFBSA110
DFBSA120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L (Length)
(mm)
Diameter d
(mm)
VW Code

104.09 €

1 15 Arbeitstage 90G 1/439D 1392/1

116.77 €

1 15 Arbeitstage 100G 3/839D 1392/2

130.11 €

1 15 Arbeitstage 110G 1/239D 1392/3

179.66 €

1 15 Arbeitstage 120G 3/439D 1392/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Ms65

Technischer Support