Strip for Stacking

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLKSR

Drawing / Product Specification

Strip for Stacking

Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-m

 16MnCr5
 58~60HRC

Specifications Table

VW codeCatalog No.
Type
39D 826DLKSR

Order

Strip for Stacking

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DLKSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.43 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L (Length)(mm) 190 Material 16MnCr5 Hardness 58~60HRC
Diameter d(mm) 20 VW Code 39D 826

Sie befinden sich auf der Seite für Strip for Stacking, die Teilenummer ist DLKSR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DLKSR.

Technischer Support