Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | Nr. (Nenndurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 0.3 ~ 0.399 | 0.4 | 60 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 0.4 ~ 0.499 | 0.5 | 60 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 0.5 ~ 0.599 | 0.6 | 60 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 0.6 ~ 0.699 | 0.7 | 60 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 0.7 ~ 0.799 | 0.8 | 60 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 0.8 ~ 0.899 | 0.9 | 60 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 0.9 ~ 0.999 | 1 | 60 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 1 ~ 1.499 | 1.5 | 60 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 1.5 ~ 1.999 | 2 | 100 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 2 ~ 2.499 | 2.5 | 100 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 2.5 ~ 2.999 | 3 | 100 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 3 ~ 3.499 | 3.5 | 100 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 3.5 ~ 3.999 | 4 | 100 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 4 ~ 4.499 | 4.5 | 100 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +5/+0.1 | 4.5 ~ 4.999 | 5 | 100 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.3 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.4 | - | 20 ~ 60 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.5 | - | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.6 | - | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.7 | - | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.8 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.9 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 1 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 1.5 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 2 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 2.5 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 3 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 3.5 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 4 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 4.5 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 5 | - | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.3 ~ 0.399 | 0.4 | 20 ~ 60 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.499 | 0.5 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.599 | 0.6 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.6 ~ 0.699 | 0.7 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.799 | 0.8 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.8 ~ 0.899 | 0.9 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 0.9 ~ 0.999 | 1 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 1.499 | 1.5 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.999 | 2 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 2 ~ 2.499 | 2.5 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 2.5 ~ 2.999 | 3 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 3 ~ 3.499 | 3.5 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 3.5 ~ 3.999 | 4 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 4 ~ 4.499 | 4.5 | 50 ~ 150 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | +0.01/0 | 4.5 ~ 4.999 | 5 | 50 ~ 150 |
Loading...
Typ der Form | Keine Bearbeitung der Spitze | Material | SKH51 | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | 0/-0.002 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nein | Dicke des Kopfes | 4mm(T4) | Form der Spitze | Nein |
Form der Gasabgabe | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein |
Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L-Maßtoleranz (Referenztoleranz)
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften