Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / EN 1.3343 Equiv. / Länge konfigurierbar / JIS

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / EN 1.3343 Equiv. / Länge konfigurierbar / JIS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPHJ4-[100,​150,​200,​250,​300]
EPHJ4.5-[100,​150,​200,​250,​300]
EPHJ5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ9-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ12-[150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ-L4-[40-300/0.01]
EPHJ-L4.5-[40-300/0.01]
EPHJ-L5-[40-350/0.01]
EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]
EPHJ-L6-[40-350/0.01]
EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]
EPHJ-L7-[40-350/0.01]
EPHJ-L8-[40-350/0.01]
EPHJ-L9-[40-350/0.01]
EPHJ-L10-[40-350/0.01]
EPHJ-L12-[40-350/0.01]
EPHJE4-[100,​150,​200,​250,​300]
EPHJE4.5-[100,​150,​200,​250,​300]
EPHJE5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE9-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE12-[150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE-L4-[40-300/0.01]
EPHJE-L4.5-[40-300/0.01]
EPHJE-L5-[40-350/0.01]
EPHJE-L5.5-[40-350/0.01]
EPHJE-L6-[40-350/0.01]
EPHJE-L6.5-[40-350/0.01]
EPHJE-L7-[40-350/0.01]
EPHJE-L8-[40-350/0.01]
EPHJE-L9-[40-350/0.01]
EPHJE-L10-[40-350/0.01]
EPHJE-L12-[40-350/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSToleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)4100 ~ 300
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)4.5100 ~ 300
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)5100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)5.5100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)6100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)6.5100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)7100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.18mm(JIS)8100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.18mm(JIS)9100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.18mm(JIS)10100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+5/+0.18mm(JIS)12150 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)440 ~ 300
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.540 ~ 300
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)540 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.540 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)640 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6.540 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)740 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)840 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)940 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)1040 ~ 350
1 7 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)1240 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)4100 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)4.5100 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)5100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)5.5100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)6100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)6.5100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)7100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.18mm(JIS)8100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.18mm(JIS)9100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.18mm(JIS)10100 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+5/+0.18mm(JIS)12150 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)440 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.540 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)540 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.540 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)640 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6.540 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)740 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)840 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)940 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)1040 ~ 350
1 7 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)1240 ~ 350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Bearbeitung der Spitze Material EN 1.3343 Equiv. Oberflächenbehandlung Nein
Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support