Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / EN 1.3343 Equiv. / Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / EN 1.3343 Equiv. / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 0.3 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Bauart, Bauform] ohne Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm



Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 0.3 und 12 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst 4 mm. Sie sind in einer Form ohne Stirnbearbeitung erhältlich. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPH-L0.3-[40-60/0.01]
EPH-L0.4-[40-100/0.01]
EPH-L0.5-[40-100/0.01]
EPH-L0.6-[40-150/0.01]
EPH-L0.7-[40-150/0.01]
EPH-L0.8-[40-150/0.01]
EPH-L0.9-[40-150/0.01]
EPH-L1-[40-200/0.01]
EPH-L1.1-[40-200/0.01]
EPH-L1.2-[40-200/0.01]
EPH-L1.3-[40-200/0.01]
EPH-L1.4-[40-200/0.01]
EPH-L1.5-[40-250/0.01]
EPH-L1.6-[40-250/0.01]
EPH-L1.7-[40-200/0.01]
EPH-L1.8-[40-200/0.01]
EPH-L1.9-[40-200/0.01]
EPH-L2-[40-300/0.01]
EPH-L2.1-[40-250/0.01]
EPH-L2.2-[40-200/0.01]
EPH-L2.3-[40-200/0.01]
EPH-L2.4-[40-200/0.01]
EPH-L2.5-[40-300/0.01]
EPH-L2.6-[40-250/0.01]
EPH-L2.7-[40-200/0.01]
EPH-L2.8-[40-200/0.01]
EPH-L2.9-[40-200/0.01]
EPH-L3-[40-350/0.01]
EPH-L3.1-[40-250/0.01]
EPH-L3.2-[40-200/0.01]
EPH-L3.3-[40-200/0.01]
EPH-L3.4-[40-200/0.01]
EPH-L3.5-[40-350/0.01]
EPH-L3.6-[40-250/0.01]
EPH-L3.7-[40-200/0.01]
EPH-L3.8-[40-200/0.01]
EPH-L3.9-[40-200/0.01]
EPH-L4-[40-350/0.01]
EPH-L4.1-[40-250/0.01]
EPH-L4.2-[40-250/0.01]
EPH-L4.3-[40-250/0.01]
EPH-L4.4-[40-250/0.01]
EPH-L4.5-[40-350/0.01]
EPH-L4.6-[40-250/0.01]
EPH-L4.7-[40-250/0.01]
EPH-L4.8-[40-250/0.01]
EPH-L4.9-[40-250/0.01]
EPH-L5-[40-350/0.01]
EPH-L5.1-[40-250/0.01]
EPH-L5.5-[40-350/0.01]
EPH-L5.6-[40-250/0.01]
EPH-L6-[40-350/0.01]
EPH-L6.1-[40-250/0.01]
EPH-L6.5-[40-350/0.01]
EPH-L6.6-[40-250/0.01]
EPH-L7-[40-350/0.01]
EPH-L7.1-[40-250/0.01]
EPH-L7.5-[40-250/0.01]
EPH-L7.6-[40-250/0.01]
EPH-L8-[40-350/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSToleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
Ausführung

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/00.340 ~ 60Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/00.440 ~ 100Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/00.540 ~ 100Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/00.640 ~ 150Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/00.740 ~ 150Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/00.840 ~ 150Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/00.940 ~ 150Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0140 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/01.140 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/01.240 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/01.340 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/01.440 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/01.540 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/01.640 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/01.740 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/01.840 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/01.940 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0240 ~ 300Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02.140 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/02.240 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/02.340 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/02.440 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02.540 ~ 300Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02.640 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/02.740 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/02.840 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/02.940 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0340 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03.140 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/03.240 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/03.340 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/03.440 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03.540 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03.640 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/03.740 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/03.840 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/03.940 ~ 200Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0440 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04.140 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04.240 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04.340 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04.440 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04.540 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04.640 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04.740 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04.840 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/04.940 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0540 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05.140 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05.540 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05.640 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0640 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06.140 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06.540 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06.640 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0740 ~ 350Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/07.140 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/07.540 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/07.640 ~ 250Standard type

-

1 6 Arbeitstage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0840 ~ 350Standard type

Loading...

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Bearbeitung der Spitze Material EN 1.3343 Equiv. Oberflächenbehandlung Nein
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support