Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 0.4 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] ohne Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 0.4 und 12 mm und gewährleistet eine reibungslose Funktion. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 8 mm. Sie sind in einer Form ohne Stirnbearbeitung erhältlich. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | Nr. (Nenndurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 100 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 100 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 100 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 100 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 100 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 100 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 100 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | Standard type |
Loading...
Typ der Form | Keine Bearbeitung der Spitze | Material | EN 1.3343 Equiv. | L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nein | Form der Spitze | Nein | Form der Gasabgabe | Nein |
Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften