Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
C-EPHB0.5-[40-100/0.01]-P[0.4-0.49/0.01] |
C-EPHB0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01] |
C-EPHB0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01] |
C-EPHB0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01] |
C-EPHB0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01] |
C-EPHB1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01] |
C-EPHB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
C-EPHB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
C-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
C-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
C-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
C-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
C-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
C-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
C-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
C-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
C-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
C-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
C-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
C-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
C-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
C-EPHBE0.5-[40-100/0.01]-P[0.4-0.49/0.01] |
C-EPHBE0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01] |
C-EPHBE0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01] |
C-EPHBE0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01] |
C-EPHBE0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01] |
C-EPHBE1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01] |
C-EPHBE1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
C-EPHBE2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
C-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
C-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
C-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
C-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
C-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
C-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
C-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
C-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
C-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
C-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
C-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
C-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
C-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
C-EPHJB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
C-EPHJB4.5-[40-300/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
C-EPHJB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
C-EPHJB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
C-EPHJB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
C-EPHJB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
C-EPHJB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
C-EPHJB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
C-EPHJB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
C-EPHJB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
C-EPHJBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
C-EPHJBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
C-EPHJBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
C-EPHJBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
C-EPHJBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
C-EPHJBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
C-EPHJBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
C-EPHJBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | Nr. (Nenndurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 40 ~ 100 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 40 ~ 150 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Standard type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Standard type |
Loading...
Typ der Form | Keine Bearbeitung der Spitze | Material | SKH51 | Oberflächenbehandlung | Hard chromate plating |
---|---|---|---|---|---|
Form der Spitze | Nein | Form der Gasabgabe | Nein | Ausführung mit Gravur | Nein |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz)
L-Maßtoleranz (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften