Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm, 2.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Gasentlüftung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 2 und 12 mm oder 2.5 und 12 mm wird die Funktionalität mühelos garantiert. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Erhalten können Sie sie in einer Form mit Gasentlüftung. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | NV (Gas release groove position) (mm) | PC (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 1.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.42 ~ 3.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.92 ~ 6.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 7.92 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 9.92 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 11.92 ~ 11.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 2.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 2.92 ~ 3.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.42 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 4.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 5.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 6.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.92 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 7.92 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 9.92 ~ 11.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 2.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 2.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 2.92 ~ 3.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.42 ~ 3.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 4.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 5.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 6.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.92 ~ 7.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 7.92 ~ 9.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 9.92 ~ 11.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 1.92 ~ 1.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.42 ~ 2.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 300 | 0.5 ~ 8 | 2.92 ~ 2.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.42 ~ 3.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 300 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 3.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 4.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 5.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.47 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.92 ~ 6.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 7.92 ~ 7.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 9.92 ~ 9.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 12 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 11.92 ~ 11.97 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 3.92 ~ 3.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.42 ~ 4.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 4.92 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.42 ~ 5.49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 5.92 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | 2 ~ 10 | 6.42 ~ 6.49 |
Loading...
Shape type | Gas release | Material | EN 1.3343 Equiv. | L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.02/0 or +0.05/0 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Tip shape | No | Gas release shape | With gas vent |
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
NV (Gas release groove position)(mm)
PC (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften