Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm, 2.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Gasentlüftung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 2 und 12 mm oder 2.5 und 12 mm und sichert eine reibungslose Funktion. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Sie sind in einer Form mit Gasentlüftung erhältlich. Die präzise Toleranz des Schaftes von -0.01 bis 0 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Type | N (Gas release groove position) (mm) | SV (Flat edge cutting length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 350 | Shaft diameter・L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 12 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | - | 40 ~ 300 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6.5 | - | 40 ~ 350 | L dimension designation type | 2 ~ 10 | 2 ~ 50 |
Loading...
Shape type | Gas release | Material | EN 1.3343 Equiv. | L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.02/0 or +0.05/0 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Tip shape | No | Gas release shape | With gas vent |
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
N (Gas release groove position)(mm)
SV (Flat edge cutting length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften