Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Werkzeugstahl / nitriert / Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Werkzeugstahl / nitriert / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1 - 25 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] ohne Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 mm



Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 1 und 25 mm und gewährleistet eine reibungslose Funktion. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 8 mm. Die angebotene Bauform ist eine Form ohne Stirnbearbeitung. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPJ-L4-[40-500/0.01]
EPJ-L4-[500.1-600/0.1]
EPJ-L4.5-[40-500/0.01]
EPJ-L5-[40-500/0.01]
EPJ-L5-[500.1-600/0.1]
EPJ-L5.5-[40-500/0.01]
EPJ-L6-[40-500/0.01]
EPJ-L6-[500.1-800/0.1]
EPJ-L6.5-[40-500/0.01]
EPJ-L6.5-[500.1-700/0.1]
EPJ-L7-[40-500/0.01]
EPJ-L7-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L8-[40-500/0.01]
EPJ-L8-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L10-[40-500/0.01]
EPJ-L10-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L12-[40-500/0.01]
EPJ-L12-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L15-[40-500/0.01]
EPJ-L15-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L16-[40-500/0.01]
EPJ-L16-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L20-[40-500/0.01]
EPJ-L20-[500.1-1000/0.1]
EPJ-L25-[40-500/0.01]
EPJ-L25-[500.1-1000/0.1]
EPN-L1-[40-150/0.01]
EPN-L1.1-[40-150/0.01]
EPN-L1.2-[40-150/0.01]
EPN-L1.3-[40-150/0.01]
EPN-L1.4-[40-150/0.01]
EPN-L1.5-[40-200/0.01]
EPN-L1.6-[40-200/0.01]
EPN-L1.7-[40-200/0.01]
EPN-L1.8-[40-200/0.01]
EPN-L1.9-[40-200/0.01]
EPN-L2-[40-400/0.01]
EPN-L2.1-[40-300/0.01]
EPN-L2.2-[40-300/0.01]
EPN-L2.3-[40-300/0.01]
EPN-L2.4-[40-300/0.01]
EPN-L2.5-[40-400/0.01]
EPN-L2.6-[40-300/0.01]
EPN-L2.7-[40-300/0.01]
EPN-L2.8-[40-300/0.01]
EPN-L2.9-[40-300/0.01]
EPN-L3-[40-500/0.01]
EPN-L3.1-[40-400/0.01]
EPN-L3.2-[40-400/0.01]
EPN-L3.3-[40-400/0.01]
EPN-L3.4-[40-400/0.01]
EPN-L3.5-[40-500/0.01]
EPN-L3.6-[40-400/0.01]
EPN-L3.7-[40-400/0.01]
EPN-L3.8-[40-400/0.01]
EPN-L3.9-[40-400/0.01]
EPN-L4-[40-400/0.01]
EPN-L4.1-[40-400/0.01]
EPN-L4.2-[40-400/0.01]
EPN-L4.3-[40-400/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSToleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)440 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4500.1 ~ 600

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.540 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)540 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)5500.1 ~ 600

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.540 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)640 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)6500.1 ~ 800

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)6.540 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)6.5500.1 ~ 700

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)740 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/06mm(JIS)7500.1 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)840 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)8500.1 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)1040 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)10500.1 ~ 1000

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)1240 ~ 500

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)12500.1 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)1540 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)15500.1 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)1640 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)16500.1 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)2040 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)20500.1 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.04 or -0.01/-0.05+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)2540 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.04 or -0.01/-0.05+0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/08mm(JIS)25500.1 ~ 1000

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)140 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1.140 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1.240 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1.340 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1.440 ~ 150

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.540 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.640 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.740 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.840 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.940 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)240 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.140 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.240 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.340 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.440 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.540 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.640 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.740 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.840 ~ 300

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.940 ~ 300

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)340 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.140 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.240 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.340 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.440 ~ 400

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.540 ~ 500

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.640 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.740 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.840 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.940 ~ 400

-

1 8 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)440 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.140 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.240 ~ 400

-

1 6 Arbeitstage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.340 ~ 400

Loading...

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Bearbeitung der Spitze Material EN 1.2344 Equiv. Oberflächenbehandlung nitriert
Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein Ausführung mit Gravur Nein
Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support