Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | L-Maßtoleranz (Referenztoleranz) | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | Nr. (Nenndurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 | - | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 | - | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 | - | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 | - | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 | - | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 | - | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 9 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 10 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 12 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 13 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 12 ~ 12.99 | 13 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7 ~ 7.99 | 8 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8 ~ 9.99 | 10 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 10 ~ 11.99 | 12 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 12 ~ 12.99 | 13 | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 1.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 | - | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 | - | 40 ~ 250 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 | - | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 | - | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 | - | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 | - | 40 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 | - | 40 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 | - | 40 ~ 500 |
Loading...
Typ der Form | Keine Bearbeitung der Spitze | Material | EN 1.2344 Equiv. | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Dicke des Kopfes | 4mm(T4) | Form der Spitze | Nein | Form der Gasabgabe | Nein |
Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz)
L-Maßtoleranz (Referenztoleranz)
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften