Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Werkzeugstahl / vorgehärtet / JIS

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Werkzeugstahl / vorgehärtet / JIS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] ohne Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 mm



Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 2 und 12 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 8 mm. Die angebotene Bauform ist eine Form ohne Stirnbearbeitung. Mit einer engen Toleranz von -0.01 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPAJ2-[100,​200]
EPAJ2.5-[100,​200]
EPAJ3-[100,​200,​300]
EPAJ3.5-[100,​200,​300]
EPAJ4-[100,​200,​300]
EPAJ4.5-[100,​200,​300]
EPAJ5-[100,​200,​300]
EPAJ6-[100,​200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ7-[100,​200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ8-[100,​200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ10-[100,​200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ12-[200,​300,​500,​800,​1000]
EPAJ-L2-[40-200/0.01]
EPAJ-L2.5-[40-200/0.01]
EPAJ-L3-[40-300/0.01]
EPAJ-L3.5-[40-300/0.01]
EPAJ-L4-[40-300/0.01]
EPAJ-L4.5-[40-300/0.01]
EPAJ-L5-[40-300/0.01]
EPAJ-L6-[40-1000/0.01]
EPAJ-L7-[40-1000/0.01]
EPAJ-L8-[40-1000/0.01]
EPAJ-L10-[40-1000/0.01]
EPAJ-L12-[40-1000/0.01]
EPAJB2-[40-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPAJB2.5-[40-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPAJB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPAJB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPAJB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPAJB4.5-[40-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPAJB5-[40-300/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPAJB6-[40-300/0.01]-P[5-5.99/0.01]
EPAJB7-[40-300/0.01]-P[6-6.99/0.01]
EPAJB8-[40-300/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPAJB10-[40-300/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPAJB12-[40-300/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPAJG2-[100,​200]-P[1.5-1.99/0.01]
EPAJG2.5-[100,​200]-P[2-2.49/0.01]
EPAJG3-[100,​200,​300]-P[2.5-2.99/0.01]
EPAJG3.5-[100,​200,​300]-P[3-3.49/0.01]
EPAJG4-[100,​200,​300]-P[3.5-3.99/0.01]
EPAJG4.5-[100,​200,​300]-P[4-4.49/0.01]
EPAJG5-[100,​200,​300]-P[4.5-4.99/0.01]
EPAJG6-[100,​200,​300]-P[5-5.99/0.01]
EPAJG7-[100,​200,​300]-P[6-6.99/0.01]
EPAJG8-[100,​200,​300]-P[7-7.99/0.01]
EPAJG10-[100,​200,​300]-P[8-9.99/0.01]
EPAJG12-[100,​200,​300]-P[10-11.99/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL-Maßtoleranz (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
Ausführung
1 6 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(JIS)2-100 ~ 200Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(JIS)2.5-100 ~ 200Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(JIS)3-100 ~ 300Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(JIS)3.5-100 ~ 300Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)4-100 ~ 300Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)4.5-100 ~ 300Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)5-100 ~ 300Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)6-100 ~ 1000Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)7-100 ~ 1000Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.18mm(JIS)8-100 ~ 1000Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.18mm(JIS)10-100 ~ 1000Blank type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.18mm(JIS)12-200 ~ 1000Blank type
1 6 Arbeitstage 10+0.05/04mm(JIS)2-40 ~ 200L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/04mm(JIS)2.5-40 ~ 200L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/04mm(JIS)3-40 ~ 300L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/04mm(JIS)3.5-40 ~ 300L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)4-40 ~ 300L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)4.5-40 ~ 300L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)5-40 ~ 300L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)6-40 ~ 1000L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)7-40 ~ 1000L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/08mm(JIS)8-40 ~ 1000L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/08mm(JIS)10-40 ~ 1000L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/08mm(JIS)12-40 ~ 1000L dimension designation type
1 6 Arbeitstage 10+0.05/04mm(JIS)1.5 ~ 1.99240 ~ 200Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/04mm(JIS)2 ~ 2.492.540 ~ 200Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/04mm(JIS)2.5 ~ 2.99340 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/04mm(JIS)3 ~ 3.493.540 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)5 ~ 5.99640 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/06mm(JIS)6 ~ 6.99740 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/08mm(JIS)7 ~ 7.99840 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/08mm(JIS)8 ~ 9.991040 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 8 Arbeitstage 10+0.05/08mm(JIS)10 ~ 11.991240 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type
1 6 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(JIS)1.5 ~ 1.992100 ~ 200Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(JIS)2 ~ 2.492.5100 ~ 200Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(JIS)2.5 ~ 2.993100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(JIS)3 ~ 3.493.5100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)5 ~ 5.996100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)6 ~ 6.997100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.18mm(JIS)7 ~ 7.998100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.18mm(JIS)8 ~ 9.9910100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type
1 8 Arbeitstage 10+5/+0.18mm(JIS)10 ~ 11.9912100 ~ 300Shaft diameter designation・L dimension selection type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Bearbeitung der Spitze Material EN 1.2344 Equiv. Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) -0.01/-0.02
Oberflächenbehandlung Nein Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support