• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / rostfreier Stahl

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPW1-[100-150/50]
EPW1.5-[100-200/50]
EPW2-[100-200/50]
EPW2.5-[100-200/50]
EPW3-[100-200/50]
EPW3.5-[100-200/50]
EPW4-[100-200/50]
EPW4.5-[100-200/50]
EPW5-[100-200/50]
EPW5.5-[100-200/50]
EPW6-[100-200/50]
EPW-L1-[40-150/0.01]
EPW-L1.5-[40-200/0.01]
EPW-L2-[40-200/0.01]
EPW-L2.5-[40-200/0.01]
EPW-L3-[40-200/0.01]
EPW-L3.5-[40-200/0.01]
EPW-L4-[40-200/0.01]
EPW-L4.5-[40-200/0.01]
EPW-L5-[40-200/0.01]
EPW-L5.5-[40-200/0.01]
EPW-L6-[40-200/0.01]
EPWB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPWB2-[40-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPWB2.5-[40-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPWB3-[40-200/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPWB3.5-[40-200/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPWB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWB4.5-[40-200/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPWB5-[40-200/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWB5.5-[40-200/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPWB6-[40-200/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWG1.5-[100,​150,​200]-P[1-1.49/0.01]
EPWG2-[100,​150,​200]-P[1.5-1.99/0.01]
EPWG2.5-[100,​150,​200]-P[2-2.49/0.01]
EPWG3-[100,​150,​200]-P[2.5-2.99/0.01]
EPWG3.5-[100,​150,​200]-P[3-3.49/0.01]
EPWG4-[100,​150,​200]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWG4.5-[100,​150,​200]-P[4-4.49/0.01]
EPWG5-[100,​150,​200]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWG5.5-[100,​150,​200]-P[5-5.49/0.01]
EPWG6-[100,​150,​200]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWJ4-[100-200/50]
EPWJ4.5-[100-200/50]
EPWJ5-[100-200/50]
EPWJ5.5-[100-200/50]
EPWJ6-[100-200/50]
EPWJ-L4-[40-200/0.01]
EPWJ-L4.5-[40-200/0.01]
EPWJ-L5-[40-200/0.01]
EPWJ-L5.5-[40-200/0.01]
EPWJ-L6-[40-200/0.01]
EPWJB4.5-[40-200/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPWJB5-[40-200/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWJB5.5-[40-200/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPWJB6-[40-200/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWJG4-[100,​150,​200]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWJG4.5-[100,​150,​200]-P[4-4.49/0.01]
EPWJG5-[100,​150,​200]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWJG5.5-[100,​150,​200]-P[5-5.49/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL-Maßtoleranz (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D/P (Wellendurchmesser)
(mm)
Nr. (Nenndurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)1-100 ~ 150

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)1.5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)2-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)2.5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)3-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)3.5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)4-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)4.5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)5.5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)6-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)1-40 ~ 150

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)1.5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)2-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)2.5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)3-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)3.5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)4-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)4.5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)5.5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)6-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)1 ~ 1.491.540 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)1.5 ~ 1.99240 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/04mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)1 ~ 1.491.5100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)1.5 ~ 1.992100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)2 ~ 2.492.5100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)2.5 ~ 2.993100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)3 ~ 3.493.5100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)3.5 ~ 3.994100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)4 ~ 4.494.5100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)4.5 ~ 4.995100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)5 ~ 5.495.5100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.14mm(T4)5.5 ~ 5.996100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)4-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)4.5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)5.5-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)6-100 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)4-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)4.5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)5.5-40 ~ 200

-

1 15 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)6-40 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10+0.02/06mm(JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10+5/+0.16mm(JIS)5 ~ 5.495.5100 ~ 200

Loading...

Grundlegende Informationen

Typ der Form Keine Bearbeitung der Spitze Material SUS440C Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) 0/-0.005
Oberflächenbehandlung Nein Form der Spitze Nein Form der Gasabgabe Nein
Ausführung mit Gravur Nein Anzahl der Gravurzeichen Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support