Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | L dimension tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 | 1A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 9 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 12 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 | 2A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 9 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4mm(T4) | 12 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 | 3A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 9 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 9 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 10 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 12 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 1.5 | 4A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 2.5 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 3.5 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 4.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 5.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 6.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 7 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4mm(T4) | 8 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | SKH51 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Gas release shape | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften