Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | D/P (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | F (Z groove position) (mm) | G (Z groove angle) (°) | V (Z groove position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0 ~ 45 | 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 3 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 5 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 5.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 7 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 6.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8 | 50 ~ 350 | 40 ~ 350 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 7.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0 ~ 45 | 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 5.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 6.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | 50 ~ 350 | 40 ~ 340 | 0 ~ 45 | 1.5 ~ 7.5 |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | SKH51 | L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.02/0 or +0.05/0 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) | Tip shape | 5A |
Gas release shape | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
D/P (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
F (Z groove position)(mm)
G (Z groove angle)(°)
V (Z groove position)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften