Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 mm
Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 12 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 8 mm. Erhalten können Sie sie in einer Form mit Stirnbearbeitung. Die präzise Toleranz des Schaftes von -0.01 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form. Weitere wichtige Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L dimension tolerance (Reference tolerance) | Head thickness | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 5A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 5A | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 5A | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4 | 6A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 4.5 | 6A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 5.5 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 6.5 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 6mm(JIS) | 7 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 8 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 10 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | +0.05/0 | 8mm(JIS) | 12 | 6A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | EN 1.2344 Equiv. | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | Nitrided | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften