Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 12 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst 4 mm. Die angebotene Bauform ist eine Form mit Stirnbearbeitung. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm. Weitere relevante Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | L dimension tolerance (Reference tolerance) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | A (mm) | E (mm) | F (mm) | G (°) | J (mm) | K (°) | Q (mm) | R (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.5 | 1A | 50 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2 | 1A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2.5 | 1A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4.5 | 1A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6.5 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 7 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 8 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 10 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 12 | 1A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 1.5 | 2A | 50 ~ 200 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2 | 2A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 2.5 | 2A | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 3.5 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 4.5 | 2A | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 5.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 6.5 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 7 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 8 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 10 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 or +0.05/0 | 12 | 2A | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.5 | 3A | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2 | 3A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2.5 | 3A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4.5 | 3A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6.5 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 7 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 8 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 10 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 12 | 3A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 1.5 | 4A | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2 | 4A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 2.5 | 4A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 3.5 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 4.5 | 4A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 5.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 6.5 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 7 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 8 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 10 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | +0.05/0 | 12 | 4A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - |
Loading...
Shape type | With tip processing | Material | EN 1.2344 Equiv. | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness | 4mm(T4) | Gas release shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
A(mm)
E(mm)
F(mm)
G(°)
J(mm)
K(°)
Q(mm)
R(mm)
V(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften