Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / Werkzeugstahl / bearbeitete Stirnseite / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / Werkzeugstahl / bearbeitete Stirnseite / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Bauart, Bauform] mit Stirnbearbeitung / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm



Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 2 und 12 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 mm. Die angebotene Bauform ist eine Form mit Stirnbearbeitung. Mit einer engen Toleranz von -0.01 bis 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt. Weitere wichtige Informationen über die Auswerferstifte:* Stirnform frontseitig: 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 1A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 2A, 30A, 31A, 32A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPDB1A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A4-[50-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB1A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1]
EPDB2A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPDB2A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A4-[50-300/0.01]-P[0.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1]
EPDB2A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EPDB3A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPDB3A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1]
EPDB3A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPDB3A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1]
EPDB3A4-[50-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPDB3A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1]
EPDB3A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPDB3A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1]
EPDB3A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPDB3A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1]
EPDB3A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPDB3A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1]
EPDB3A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1]
EPDB3A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1]
EPDB4A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPDB4A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1]
EPDB4A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPDB4A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1]
EPDB4A4-[50-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPDB4A4.5-[50-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1]
EPDB4A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPDB4A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1]
EPDB4A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPDB4A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1]
EPDB4A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPDB4A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1]
EPDB4A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1]
EPDB4A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1]
EPDB5A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-250/0.01]-G[0-45/1]
EPDB5A2.5-[50-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-250/0.01]-G[0-45/1]
EPDB5A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPDB5A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) D/P (Shaft diameter)
(mm)
Tip shape No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/01.5 ~ 1.991A250 ~ 250---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/02 ~ 2.491A2.550 ~ 250---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/02.5 ~ 2.991A350 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/03 ~ 3.491A3.550 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/03.5 ~ 3.991A450 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/04 ~ 4.491A4.550 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/04.5 ~ 4.991A550 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/05 ~ 5.491A5.550 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/05.5 ~ 5.991A650 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/06 ~ 6.491A6.550 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/06.5 ~ 6.991A750 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/07 ~ 7.991A850 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/08 ~ 9.991A1050 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/010 ~ 11.991A1250 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/01.5 ~ 1.992A250 ~ 250---45 ~ 89----1.5-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02 ~ 2.492A2.550 ~ 250---45 ~ 89----1.5 ~ 2.3-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02.5 ~ 2.992A350 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 2.8-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03 ~ 3.492A3.550 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.3-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/00.5 ~ 3.992A450 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.8-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04 ~ 4.492A4.550 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 4.3-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04.5 ~ 4.992A550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.8-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05 ~ 5.492A5.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.3-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05.5 ~ 5.992A650 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.8-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06 ~ 6.492A6.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.3-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06.5 ~ 6.992A750 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.8-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/07 ~ 7.992A850 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 7.8-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08 ~ 9.992A1050 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 9.8-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/010 ~ 11.992A1250 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/01.5 ~ 1.993A250 ~ 250-------1.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/02 ~ 2.493A2.550 ~ 250-------2 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/02.5 ~ 2.993A350 ~ 300-------2.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/03 ~ 3.493A3.550 ~ 300-------3 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/03.5 ~ 3.993A450 ~ 300-------3.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/04 ~ 4.493A4.550 ~ 300-------4 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/04.5 ~ 4.993A550 ~ 350-------4.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/05 ~ 5.493A5.550 ~ 350-------5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/05.5 ~ 5.993A650 ~ 350-------5.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/06 ~ 6.493A6.550 ~ 350-------6 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/06.5 ~ 6.993A750 ~ 350-------6.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/07 ~ 7.993A850 ~ 350-------7 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/08 ~ 9.993A1050 ~ 350-------8 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/010 ~ 11.993A1250 ~ 350-------12 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/01.5 ~ 1.994A250 ~ 250-------1.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/02 ~ 2.494A2.550 ~ 250-------2 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/02.5 ~ 2.994A350 ~ 300-------2.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/03 ~ 3.494A3.550 ~ 300-------3 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/03.5 ~ 3.994A450 ~ 300-------3.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/04 ~ 4.494A4.550 ~ 300-------4 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/04.5 ~ 4.994A550 ~ 350-------4.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/05 ~ 5.494A5.550 ~ 350-------5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/05.5 ~ 5.994A650 ~ 350-------5.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/06 ~ 6.494A6.550 ~ 350-------6 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/06.5 ~ 6.994A750 ~ 350-------6.5 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/07 ~ 7.994A850 ~ 350-------7 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/08 ~ 9.994A1050 ~ 350-------8 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.05/010 ~ 11.994A1250 ~ 350-------12 ~ 15--

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/01.5 ~ 1.995A250 ~ 250--35 ~ 2500 ~ 45----1.5 ~ 2-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02 ~ 2.495A2.550 ~ 250--35 ~ 2500 ~ 45----1.5 ~ 2.3-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02.5 ~ 2.995A350 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 2.8-

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03 ~ 3.495A3.550 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 3.3-

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type With tip processing Material EN 1.2344 Equiv. Surface treatment No
Head thickness 4mm(T4) Gas release shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No

Technischer Support