Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / EN 1.3343 Equiv. / gravierte Stirn / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / einseitig abgeflachter Kopf / EN 1.3343 Equiv. / gravierte Stirn / Schaftdurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 0.6 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] konkave Zeichen / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Bauart, Bauform] mit Gravur / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm



Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 0.6 und 12 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Konkave Gravuren erleichtern die Produktidentifikation und -verfolgung und sorgen für eine verlässliche Kennzeichnung direkt im Spritzgussprozess. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 8 mm. Sie sind in einer Form mit Gravur erhältlich. Mit einer engen Toleranz von -0.01 bis 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPHB1M0.6-[40-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-*
EPHB1M1-[40-150/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-*
EPHB1M1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-*
EPHB1M2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-*
EPHB1M2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-*
EPHB1M3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-*
EPHB1M3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-*
EPHB1M4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-*
EPHB1M4.5-[40-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-*
EPHB1M5-[40-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-*
EPHB1M5.5-[40-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-*
EPHB1M6-[40-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-*
EPHB1M6.5-[40-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-*
EPHB1M7-[40-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-*
EPHB1M8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-*
EPHB1M10-[40-250/0.01]-P[8-9.99/0.01]-*
EPHB1M12-[40-250/0.01]-P[10-11.99/0.01]-*
EPHB1MR0.6-[40-150/0.01]-P[0.4-0.59/0.01]-*
EPHB1MR1-[40-150/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-*
EPHB1MR1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-*
EPHB1MR2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-*
EPHB1MR2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-*
EPHB1MR3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-*
EPHB1MR3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-*
EPHB1MR4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-*
EPHB1MR4.5-[40-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-*
EPHB1MR5-[40-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-*
EPHB1MR5.5-[40-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-*
EPHB1MR6-[40-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-*
EPHB1MR6.5-[40-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-*
EPHB1MR7-[40-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-*
EPHB1MR8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-*
EPHB1MR10-[40-250/0.01]-P[8-9.99/0.01]-*
EPHB1MR12-[40-250/0.01]-P[10-11.99/0.01]-*
EPHB2M2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-**
EPHB2M2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-**
EPHB2M3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-**
EPHB2M3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-**
EPHB2M4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-**
EPHB2M4.5-[40-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-**
EPHB2M5-[40-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-**
EPHB2M5.5-[40-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-**
EPHB2M6-[40-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-**
EPHB2M6.5-[40-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-**
EPHB2M7-[40-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-**
EPHB2M8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-**
EPHB2M10-[40-250/0.01]-P[8-9.99/0.01]-**
EPHB2M12-[40-250/0.01]-P[10-11.99/0.01]-**
EPHB2MR2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-**
EPHB2MR2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-**
EPHB2MR3-[40-250/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-**
EPHB2MR3.5-[40-250/0.01]-P[3-3.49/0.01]-**
EPHB2MR4-[40-250/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-**
EPHB2MR4.5-[40-250/0.01]-P[4-4.49/0.01]-**
EPHB2MR5-[40-250/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-**
EPHB2MR5.5-[40-250/0.01]-P[5-5.49/0.01]-**
EPHB2MR6-[40-250/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-**
EPHB2MR6.5-[40-250/0.01]-P[6-6.49/0.01]-**
EPHB2MR7-[40-250/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-**
EPHB2MR8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-**
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
Character engraving type Number of engraving characters No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Engraving character designation

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.6 ~ 0.99Concave character1 characters0.640 ~ 100※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.6 ~ 0.99Concave character1 characters140 ~ 150※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)1 ~ 1.49Concave character1 characters1.540 ~ 200※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99Concave character1 characters240 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.49Concave character1 characters2.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99Concave character1 characters340 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.49Concave character1 characters3.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99Concave character1 characters440 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.49Concave character1 characters4.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99Concave character1 characters540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.49Concave character1 characters5.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99Concave character1 characters640 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.49Concave character1 characters6.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99Concave character1 characters740 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99Concave character1 characters840 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.99Concave character1 characters1040 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.99Concave character1 characters1240 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.4 ~ 0.59Concave character (Sequential numbering)1 characters0.640 ~ 150※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)0.6 ~ 0.99Concave character (Sequential numbering)1 characters140 ~ 150※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/04mm(T4)1 ~ 1.49Concave character (Sequential numbering)1 characters1.540 ~ 200※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99Concave character (Sequential numbering)1 characters240 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.49Concave character (Sequential numbering)1 characters2.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99Concave character (Sequential numbering)1 characters340 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.49Concave character (Sequential numbering)1 characters3.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99Concave character (Sequential numbering)1 characters440 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.49Concave character (Sequential numbering)1 characters4.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99Concave character (Sequential numbering)1 characters540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.49Concave character (Sequential numbering)1 characters5.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99Concave character (Sequential numbering)1 characters640 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.49Concave character (Sequential numbering)1 characters6.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99Concave character (Sequential numbering)1 characters740 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99Concave character (Sequential numbering)1 characters840 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.99Concave character (Sequential numbering)1 characters1040 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.99Concave character (Sequential numbering)1 characters1240 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99Concave character2 characters240 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.49Concave character2 characters2.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99Concave character2 characters340 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.49Concave character2 characters3.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99Concave character2 characters440 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.49Concave character2 characters4.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99Concave character2 characters540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.49Concave character2 characters5.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99Concave character2 characters640 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.49Concave character2 characters6.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99Concave character2 characters740 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99Concave character2 characters840 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.99Concave character2 characters1040 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.99Concave character2 characters1240 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99Concave character (Sequential numbering)2 characters240 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.49Concave character (Sequential numbering)2 characters2.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99Concave character (Sequential numbering)2 characters340 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.49Concave character (Sequential numbering)2 characters3.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99Concave character (Sequential numbering)2 characters440 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.49Concave character (Sequential numbering)2 characters4.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99Concave character (Sequential numbering)2 characters540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.49Concave character (Sequential numbering)2 characters5.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99Concave character (Sequential numbering)2 characters640 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.49Concave character (Sequential numbering)2 characters6.540 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99Concave character (Sequential numbering)2 characters740 ~ 250※Designation by WOS

-

1 auf Anfrage 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99Concave character (Sequential numbering)2 characters840 ~ 250※Designation by WOS

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape type With engraving Material EN 1.3343 Equiv. Surface treatment No
Tip shape No Gas release shape No

Technischer Support