Auswerferhülsen / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / Länge konfigurierbar / Kurzversion

Auswerferhülsen / Kopfform wählbar / Werkzeugstahl / nitriert / Länge konfigurierbar / Kurzversion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ECB4-[15-50/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ECB5-[15-50/0.01]-V[2,​2.5,​3]
ECB6-[15-50/0.01]-V[3,​3.5,​4]
ECB7-[15-50/0.01]-V[3,​4]
ECB8-[15-50/0.01]-V[4,​5,​6]
ECB10-[15-50/0.01]-V[5,​6,​8]
ECBB4-[15-50/0.01]-V[1.6-1.9/0.1]
ECBB4-[15-50/0.01]-V[2.1-2.4/0.1]
ECBB5-[15-50/0.01]-V[2.1-2.4/0.1]
ECBB5-[15-50/0.01]-V[2.6-2.9/0.1]
ECBB6-[15-50/0.01]-V[3.1-3.4/0.1]
ECBB6-[15-50/0.01]-V[3.6-3.9/0.1]
ECBB7-[15-50/0.01]-V[3.1-3.9/0.1]
ECBB7-[15-50/0.01]-V[4.1-5/0.1]
ECBB8-[15-50/0.01]-V[4.1-4.9/0.1]
ECBB8-[15-50/0.01]-V[5.1-5.9/0.1]
ECBB10-[15-50/0.01]-V[5.1-5.9/0.1]
ECBB10-[15-50/0.01]-V[6.1-7.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD/P (Wellendurchmesser)
(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)
(mm)
Methode zur Bestimmung des Wellendurchmessers L (L-Maß)
(mm)
1 auf Anfrage 1041.5 ~ 2.5V dimension selection15 ~ 50
1 auf Anfrage 1052 ~ 3V dimension selection15 ~ 50
1 auf Anfrage 1063 ~ 4V dimension selection15 ~ 50
1 auf Anfrage 1073 ~ 4V dimension selection15 ~ 50
1 auf Anfrage 1084 ~ 6V dimension selection15 ~ 50
1 auf Anfrage 10105 ~ 8V dimension selection15 ~ 50
1 auf Anfrage 1041.6 ~ 1.9V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1042.1 ~ 2.4V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1052.1 ~ 2.4V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1052.6 ~ 2.9V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1063.1 ~ 3.4V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1063.6 ~ 3.9V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1073.1 ~ 3.9V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1074.1 ~ 5V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1084.1 ~ 4.9V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 1085.1 ~ 5.9V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 10105.1 ~ 5.9V dimension designation15 ~ 50
1 auf Anfrage 10106.1 ~ 7.9V dimension designation15 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammensetzung des Produkts Einzelne Hülse Material EN 1.2344 Equiv. Oberflächenbehandlung Nitriert
Dicke des Kopfes 4mm(T4) Toleranz des Wellendurchmessers -0.01/-0.02 Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser ◎0.06
Bohrverfahren Reaming Innendurchmessertoleranz H7 Verjüngt oder nicht Nein
Spitzenform Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support