Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | No. (Applicable air-jet valve diameter) (mm) | Product classification | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | Air-jet valve stainless steel type | 19 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | Air-jet valve stainless steel type | 25 ~ 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | Air-jet valve stainless steel type | 28 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | Air-jet valve stainless steel type | 36 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | Air-jet valve stainless steel type | 44 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | Air-jet valve stainless steel type | 55 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | Air-jet valve steel type | 20 ~ 35 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | Air-jet valve steel type | - | 19 ~ 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | Air-jet valve steel type | 25 ~ 40 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | Air-jet valve steel type | - | 25 ~ 40 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | Air-jet valve steel type | 30 ~ 50 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | Air-jet valve steel type | - | 28 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | Air-jet valve steel type | 40 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | Air-jet valve steel type | - | 36 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | Air-jet valve steel type | 50 ~ 70 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | Air-jet valve steel type | - | 44 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | Air-jet valve steel type | 70 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | - | Air-jet valve steel type | - | 55 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 10 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 13 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 16 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 20 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 25 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | - | 32 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
No. (Applicable air-jet valve diameter)(mm)
Product classification
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften