Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1 - 3 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 mm / [Toleranz des Schaftes] 0 mm
Die Präzisions-Auswerferstifte von MISUMI bieten maximale Genauigkeit und erfüllen höchste Produktionsstandards. Sie gewährleisten eine präzise, sichere und effiziente Entnahme, selbst bei komplexen Bauteilen. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 1 und 3 mm wird die Funktionalität mühelos garantiert. Die Kopfhöhe der Präzisions-Auswerferstifte misst 4 mm. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes 0 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Wellendurchmesser) (mm) | P (Spitzendurchmesser) (mm) | Ausführung | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 1 | 0.3 ~ 0.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 50 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 0.3 ~ 1.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Tip diameter・L dimension designation type | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | 1 ~ 2.9 | Tip diameter・L dimension designation type | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1 | 0.3 ~ 0.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 0.3 ~ 1.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | 1 ~ 2.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | 100 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1 | 0.3 ~ 0.8 | L dimension designation type | 50 ~ 150 | 30 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 1.5 | 0.3 ~ 1 | L dimension designation type | 50 ~ 150 | 30 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 | 0.8 ~ 1.5 | L dimension designation type | 60 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2.5 | 1 ~ 2 | L dimension designation type | 60 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | 1.2 ~ 2 | L dimension designation type | 60 ~ 150 | 40 ~ 70 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) | 0/-0.002 | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nein | Dicke des Kopfes | 4mm(T4) | Form der Spitze | Nein |
Ausführung mit Gravur | No | Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Form der Gasabgabe | Nein |
Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Wellendurchmesser)(mm)
P (Spitzendurchmesser)(mm)
Ausführung
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften