Auswerferstifte / EHS, EHSE, EHSJ, EHSJE / HSS / gehärtet / zylindrischer Kopf / zylindrisch abgesetzt

Auswerferstifte / EHS, EHSE, EHSJ, EHSJE / HSS / gehärtet / zylindrischer Kopf / zylindrisch abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1 - 5 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 6 mm / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm, 0 mm



Die präzisen und langlebigen Auswerferstifte von MISUMI gewährleisten eine sanfte und zuverlässige Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form. Sie steigern die Produktionsqualität und sorgen für maximale Effizienz in Ihren Prozessen. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1 und 5 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 6 mm. Die präzise Toleranz des Schaftes von -0.01 bis 0 mm oder 0 mm gewährleistet eine exakte Passform und garantiert so eine zuverlässige Funktionalität sowie eine fehlerfreie Integration in die Form.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EHS1-60-0.3-20
EHS1-60-0.6-35
EHS1-60-0.7-20
EHS1-100-0.5-50
EHS1-100-0.8-40
EHS1-100-0.8-50
EHS1-[60,​100]-[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-[20,​35,​40,​50,​60]
EHS1.5-60-0.5-20
EHS1.5-60-0.5-35
EHS1.5-100-0.3-40
EHS1.5-100-0.3-60
EHS1.5-100-0.4-40
EHS1.5-100-0.5-40
EHS1.5-100-0.5-50
EHS1.5-100-0.6-40
EHS1.5-100-0.6-50
EHS1.5-100-0.7-50
EHS1.5-100-0.8-40
EHS1.5-100-0.8-50
EHS1.5-100-0.8-60
EHS1.5-100-0.9-40
EHS1.5-100-0.9-50
EHS1.5-100-1.0-40
EHS1.5-100-1.0-60
EHS1.5-100-1.2-40
EHS1.5-150-0.5-50
EHS1.5-150-0.5-70
EHS1.5-150-0.5-90
EHS1.5-150-0.6-50
EHS1.5-150-0.6-70
EHS1.5-150-0.6-90
EHS1.5-150-0.7-50
EHS1.5-150-0.7-70
EHS1.5-150-0.7-90
EHS1.5-150-0.8-50
EHS1.5-150-0.8-90
EHS1.5-150-0.9-50
EHS1.5-150-0.9-70
EHS1.5-150-0.9-90
EHS1.5-150-1.0-70
EHS1.5-150-1.0-90
EHS1.5-150-1.2-70
EHS1.5-[60,​100,​150]-[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-[20,​35,​40,​50,​60,​70,​90]
EHS2-100-0.7-60
EHS2-100-0.8-50
EHS2-100-1.0-50
EHS2-100-1.1-50
EHS2-100-1.2-40
EHS2-100-1.2-50
EHS2-100-1.2-60
EHS2-100-1.3-40
EHS2-100-1.5-40
EHS2-100-1.5-50
EHS2-100-1.5-60
EHS2-150-0.7-70
EHS2-150-0.7-90
EHS2-150-0.8-40
EHS2-150-0.8-50
EHS2-150-0.8-70
EHS2-150-0.8-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSToleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) Dicke des Kopfes D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
Option L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)10.3No6020

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)10.6No6035

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)10.7No6020

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)10.5No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)10.8No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)10.8No10050

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)10.3 ~ 0.8Yes60 ~ 10020 ~ 60

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No6020

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No6035

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.3No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.3No10060

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.4No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10060

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.51No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.51No10060

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15070

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15090

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15070

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15090

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15070

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15090

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No15050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No15090

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15070

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15090

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.51No15070

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.51No15090

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No15070

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.3 ~ 1.2Yes60 ~ 15020 ~ 90

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.7No10060

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.8No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.1No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.2No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.2No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.2No10060

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.3No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.5No10040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.5No10050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)21.5No10060

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.7No15070

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.7No15090

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.8No15040

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.8No15050

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.8No15070

-

1 Verfügbar auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.8No15090

Loading...

Grundlegende Informationen

Material EN 1.3343 Equiv. Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) 0/-0.02 Oberflächenbehandlung Nein
Form der Spitze Nein Ausführung mit Gravur No Anzahl der Gravurzeichen Nein
Form der Gasabgabe Nein Technischer Standard JIS

Technischer Support