Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1 - 5 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 6 mm / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm, 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 1 und 5 mm und sichert eine reibungslose Funktion. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 4 bis 6 mm. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm oder 0 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D (Wellendurchmesser) (mm) | P (Spitzendurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 | 0.6 ~ 0.8 | 50 ~ 100 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.2 | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | 0.7 ~ 1.8 | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.1 | 50 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.6 | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 3 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | 3 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | 2 ~ 3 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 | 3 | 100 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1 | 0.3 ~ 0.8 | 50 ~ 100 | 20 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.3 ~ 1.2 | 50 ~ 200 | 20 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | 0.7 ~ 1.8 | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.1 | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.6 | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | 0/-0.02 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | No | Anzahl der Gravurzeichen | Nein |
Form der Gasabgabe | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D (Wellendurchmesser)(mm)
P (Spitzendurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften