Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D (Wellendurchmesser) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | 0/-0.02 | Oberflächenbehandlung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | No | Anzahl der Gravurzeichen | Nein |
Form der Gasabgabe | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D (Wellendurchmesser)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften