Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) | Dicke des Kopfes | D (Wellendurchmesser) (mm) | P (Spitzendurchmesser) (mm) | Ausführung | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | Standard type | 40 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.1 | 0.55 ~ 1 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.2 | 0.6 ~ 1.1 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.3 | 0.6 ~ 1.2 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.4 | 0.6 ~ 1.3 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.6 | 0.8 ~ 1.5 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.7 | 0.8 ~ 1.6 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | Standard type | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | Standard type | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Standard type | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Standard type | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | Standard type | 40 ~ 150 | 15 ~ 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.1 | 0.6 ~ 1 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.2 | 0.6 ~ 1.1 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.3 | 0.6 ~ 1.2 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.4 | 0.6 ~ 1.3 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | Standard type | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.6 | 0.8 ~ 1.5 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.7 | 0.8 ~ 1.6 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | Standard type | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | Standard type | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | Standard type | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Standard type | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Standard type | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | Standard type | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Standard type | 50 ~ 300 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Standard type | 50 ~ 300 | 30 ~ 280 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | Standard type | 50 ~ 350 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Standard type | 50 ~ 350 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | Standard type | 50 ~ 350 | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | Standard type | 50 ~ 350 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | Standard type | 50 ~ 350 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | Standard type | 50 ~ 350 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | Standard type | 50 ~ 350 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 0/-0.005 | 8mm(JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | Standard type | 50 ~ 350 | 30 ~ 150 |
Loading...
Material | SKH51 | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | 0/-0.02 | Oberflächenbehandlung | Hard chromate plating |
---|---|---|---|---|---|
Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | No | Anzahl der Gravurzeichen | Nein |
Form der Gasabgabe | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz)
Dicke des Kopfes
D (Wellendurchmesser)(mm)
P (Spitzendurchmesser)(mm)
Ausführung
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften