Auswerferstifte / GW-EHS□□ / HSS / gehärtet / Kopfform wählbar / zylindrisch abgesetzt / Gasentlüftung / Abmessungen konfigurierbar

Auswerferstifte / GW-EHS□□ / HSS / gehärtet / Kopfform wählbar / zylindrisch abgesetzt / Gasentlüftung / Abmessungen konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1 - 12 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 8 mm / [Toleranz des Schaftes] -0.01 - 0 mm, 0 mm



Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 1 und 12 mm und gewährleistet eine reibungslose Funktion. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte misst zwischen 4 und 8 mm. Um eine makellose Passung zu gewährleisten und somit eine zuverlässige Funktionsweise sowie fehlerfreie Formintegration zu garantieren, beträgt die Grenztoleranz des Schaftes -0.01 bis 0 mm oder 0 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GW-EHSF1-[50-150/0.01]-P[0.6-0.9/0.01]-N[15-135/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.1-[50-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.3-[50-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.4-[50-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.6-[50-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.7-[50-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.8-[50-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF1.9-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSF12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1-[50-150/0.01]-P[0.6-0.9/0.01]-N[15-135/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.1-[50-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.3-[50-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.4-[50-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.6-[50-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.7-[50-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.8-[50-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE1.9-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE3-[50-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSFE12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF4-[60-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF4.5-[60-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-280/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF5.5-[60-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF6-[60-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF6.5-[60-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF7-[60-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF8-[60-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF9-[60-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EHSJF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-330/1]-E[0.02-0.05/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip diameter tolerance (Reference tolerance) Head thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Gas release shape L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
E (Facet cutting width)
(mm)

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)10.6 ~ 0.9Single flat cutting50 ~ 15015 ~ 1350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.10.6 ~ 1Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.20.6 ~ 1.1Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.30.6 ~ 1.2Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.40.6 ~ 1.3Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.50.6 ~ 1.4Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.60.8 ~ 1.5Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.70.8 ~ 1.6Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.80.8 ~ 1.7Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)1.90.8 ~ 1.8Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)20.8 ~ 1.9Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)31 ~ 2.9Single flat cutting40 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Single flat cutting50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)41.5 ~ 3.9Single flat cutting50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)4.52.5 ~ 4.4Single flat cutting50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)53 ~ 4.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)5.53.5 ~ 5.4Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)64 ~ 5.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)6.54.5 ~ 6.4Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)74.9 ~ 6.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)85.9 ~ 7.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)96.9 ~ 8.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)107.9 ~ 9.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0054mm(T4)128.9 ~ 11.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)10.6 ~ 0.9Single flat cutting50 ~ 15015 ~ 1350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.10.6 ~ 1Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.20.6 ~ 1.1Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.30.6 ~ 1.2Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.40.6 ~ 1.3Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.50.6 ~ 1.4Single flat cutting50 ~ 20015 ~ 1850.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.60.8 ~ 1.5Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.70.8 ~ 1.6Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.80.8 ~ 1.7Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)1.90.8 ~ 1.8Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)20.8 ~ 1.9Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Single flat cutting50 ~ 25015 ~ 2350.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)31 ~ 2.9Single flat cutting50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Single flat cutting50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)41.5 ~ 3.9Single flat cutting50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)4.52.5 ~ 4.4Single flat cutting50 ~ 30015 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)53 ~ 4.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)5.53.5 ~ 5.4Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)64 ~ 5.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)6.54.5 ~ 6.4Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)74.9 ~ 6.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)85.9 ~ 7.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)96.9 ~ 8.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)107.9 ~ 9.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024mm(T4)128.9 ~ 11.9Single flat cutting50 ~ 35015 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0056mm(JIS)41.5 ~ 3.9Single flat cutting60 ~ 30030 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0056mm(JIS)4.52.5 ~ 4.4Single flat cutting60 ~ 30030 ~ 2800.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0056mm(JIS)53 ~ 4.9Single flat cutting50 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0056mm(JIS)5.53.5 ~ 5.4Single flat cutting60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0056mm(JIS)64 ~ 5.9Single flat cutting60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0056mm(JIS)6.54.5 ~ 6.4Single flat cutting60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0056mm(JIS)74.9 ~ 6.9Single flat cutting60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0058mm(JIS)85.9 ~ 7.9Single flat cutting60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0058mm(JIS)96.9 ~ 8.9Single flat cutting60 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

-

1 auf Anfrage 100/-0.0058mm(JIS)107.9 ~ 9.9Single flat cutting50 ~ 35030 ~ 3300.02 ~ 0.05

Loading...

Grundlegende Informationen

Material EN 1.3343 Equiv. Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02 Surface treatment No
Tip shape No Character engraving type No Number of engraving characters No

Technischer Support