Auswerferstifte / GVB-EHS□L / HSS / gehärtet / Kopfform wählbar / zylindrisch abgesetzt / Spitze mit Ringnut / Gasentlüftung / Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / GVB-EHS□L / HSS / gehärtet / Kopfform wählbar / zylindrisch abgesetzt / Spitze mit Ringnut / Gasentlüftung / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 2 - 5 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 6 mm / [Toleranz des Schaftes] 0 mm



Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 2 und 5 mm und gewährleistet eine reibungslose Funktion. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 6 mm. Mit einer engen Toleranz von 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GVB-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01]
GVB-EHSEL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01]
GVB-EHSEL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.99/0.01]
GVB-EHSEL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01]
GVB-EHSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01]
GVB-EHSEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01]
GVB-EHSEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01]
GVB-EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01]
GVB-EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01]
GVB-EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01]
GVB-EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01]
GVB-EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01]
GVB-EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-1.99/0.01]
GVB-EHSL2-[70-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.49/0.01]
GVB-EHSL2.5-[100-200/0.01]-P[1.5-2.1/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.42-2.99/0.01]
GVB-EHSL3-[100-250/0.01]-P[1.5-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-3.99/0.01]
GVB-EHSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[1.92-4.49/0.01]
GVB-EHSL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
GVB-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PC[2.92-4.99/0.01]
GVB-EHSL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]-NV[0.5-8/0.1]-PCX
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHead thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
P (PCX) tolerance L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
NV (Gas release groove position)
(mm)
PC (Tip diameter)
(mm)
When PC=P, PCX is applied
1 auf Anfrage 104mm(T4)21.5 ~ 1.8-0.01/-0.0270 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 81.42 ~ 1.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)21.5 ~ 1.8-0.01/-0.0270 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.51.5 ~ 2.1-0.01/-0.02100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 1.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.51.5 ~ 2.1-0.01/-0.02100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)31.5 ~ 2.6-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)31.5 ~ 2.6-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 3.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 4.49-
1 auf Anfrage 104mm(T4)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 4.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 3.99-
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 3-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 4.49-
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.5-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 106mm(JIS)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 4.99-
1 auf Anfrage 106mm(JIS)53-0.01/-0.02100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 3.99-
1 auf Anfrage 106mm(JIS)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 4.49-
1 auf Anfrage 106mm(JIS)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 106mm(JIS)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 4.99-
1 auf Anfrage 106mm(JIS)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)21.5 ~ 1.80/-0.00570 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 81.42 ~ 1.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)21.5 ~ 1.80/-0.00570 ~ 20040 ~ 1000.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.51.5 ~ 2.10/-0.005100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.49-
1 auf Anfrage 104mm(T4)2.51.5 ~ 2.10/-0.005100 ~ 20050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)31.5 ~ 2.60/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.42 ~ 2.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)31.5 ~ 2.60/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 3.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)42 ~ 30/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 81.92 ~ 4.49-
1 auf Anfrage 104mm(T4)4.52 ~ 2.50/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX
1 auf Anfrage 104mm(T4)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 82.92 ~ 4.99-
1 auf Anfrage 104mm(T4)530/-0.005100 ~ 25050 ~ 1250.5 ~ 8-PCX

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.3343 Equiv. Tip diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02
Surface treatment No Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No Gas release shape With gas vent

Technischer Support