Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 6 mm / [Ausführung der Gravierung] ohne Gravur / [Kopfhöhe] 4 - 6 mm / [Toleranz des Schaftes] -0.01 mm, 0 mm
Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser beträgt zwischen 1.5 und 6 mm und gewährleistet eine reibungslose Funktion. Die Kopfhöhe der Auswerferstifte beträgt 4 bis 6 mm. Mit einer engen Toleranz von -0.01 mm oder 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke des Kopfes | D (Wellendurchmesser) (mm) | P (Spitzendurchmesser) (mm) | Ausführung | Option | L (L-Maß) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3 | Blank type | Yes | 150 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4 | Blank type | Yes | 150 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 | Blank type | Yes | 150 ~ 250 | 50 ~ 125 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | Tip diameter designation・L dimension selection type | Yes | 100 ~ 300 | 15 ~ 285 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.8 ~ 1 | Blank type | Yes | 100 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 100 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 100 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 100 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 40 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1 | Blank type | No | 200 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.2 | Blank type | No | 200 | 100 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 80 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 100 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.5 | Blank type | Yes | 100 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 100 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 100 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 | Blank type | No | 150 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 60 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 150 | 90 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.2 | Blank type | No | 200 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1.5 | Blank type | No | 200 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 2 | Blank type | No | 200 | 80 | |
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 2.5 | 1 ~ 2 | Blank type | Yes | 100 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 | Blank type | No | 100 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 | 2 | Blank type | No | 100 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.5 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 50 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 | 1.8 | Blank type | No | 150 | 70 | |
- | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 3 | 2 | Blank type | No | 150 | 60 |
Loading...
Material | EN 1.2344 Equiv. | Toleranz des Spitzendurchmessers (Referenztoleranz) | -0.01/-0.02 | Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | nitriert | Form der Spitze | Nein | Ausführung mit Gravur | No |
Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Form der Gasabgabe | Nein | Technischer Standard | JIS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke des Kopfes
D (Wellendurchmesser)(mm)
P (Spitzendurchmesser)(mm)
Ausführung
Option
L (L-Maß)(mm)
N(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften